透過設計與自動化軟體提升工作流程效率

複雜的產品需要跨部門和工作流程共享協作與洞察。大多數組織使用獨立產品進行設計、測試、量測和監控。在整個流程中整合設計和自動化軟硬體,可提高效率、降低成本並減少錯誤風險。

整合式工具可改善您的整個創新生命週期

當今工程師面臨的最大挑戰可歸結為資料傳輸、工具整合和資產重複使用。為了每次都能提供按預期運作的創新技術 — 從原型到生產再到實際運作 — 創新者需要轉變其流程。

這就是 Keysight 擴展其功能的原因,旨在彌合過去離散的開發環節之間的差距。我們現在提供業界最完整的整合式硬體、軟體和服務,涵蓋產品開發週期中的設計與自動化。閱讀我們最近的設計與測試調查結果,以了解如何突破可能阻礙您的障礙。

Keysight 易於使用的自動化測試工具,讓產品工程師的工作更加輕鬆

突破模擬複雜性

在原型設計之前模擬您的設計有助於避免錯誤。它還有助於解決串擾、訊號完整性、電源完整性,以及散熱問題。

探索您所需的量測速度和準確度,以確保您的設計一次成功。我們的設計工具涵蓋射頻/微波、訊號和電源完整性、元件建模等等。立即瀏覽我們的操作說明影片集,開始利用 PathWave Design 軟體。

對結果更有信心,以加快決策速度

在當今複雜的設計環境中,設計工程師和經理必須確信其設計符合公司和/或行業標準。做出更快、更明智設計決策的秘訣在於使用整合式資料分析軟體。PathWave Analytics可讓工程師縮短設計週期並減少重新設計的次數。

了解如何從整合式設計和測試工作流程中獲益,以提高生產力並將風險降至最低。

Keysight 桌面螢幕

透過軟體解決方案自動化您的工作流程

透過自動化測試來提高速度和效率。透過現代測試自動化框架,取得強大的量測、測試自動化和資料管理工具。今天就透過貫穿整個測試工作流程的簡單、快速且可擴充的軟體開發,為您的組織賦能。

自動化您的網路測試流程與環境

整合您的測試環境的自動化解決方案

現今的組織面臨諸多挑戰,影響其在變化速度呈指數級加速的世界中保持競爭力的能力。然而,他們的核心目標並未改變:以更快的上市時間提供高品質的產品和服務。為此,他們尋求自動化來加速測試。  

提高實驗室和網路中設備利用率,以及加速功能驗證和性能特性分析的解決方案,就是將一切自動化。持久自動化解決方案的關鍵在於選擇正確的工具、流程和人員,以定義一個既適用於當前又著眼於未來的解決方案。

Keysight 桌面螢幕

需要協助或有疑問嗎?