設計および自動化ソフトウェアでワークフロー効率を向上させます

複雑な製品には、部門やワークフローを越えて共有されるべきコラボレーションとインサイトが必要です。ほとんどの組織では、設計、テスト、測定、およびモニタリングにスタンドアロン製品を使用しています。設計および自動化ソフトウェアとハードウェアをワークフロー全体に統合することで、効率の向上、コストの削減、およびエラーリスクの低減につながります。

統合されたツールは、イノベーションライフサイクル全体を改善します

今日、エンジニアが直面する最大の課題は、データ移動、ツール統合、および資産再利用に集約されます。プロトタイプから生産、そして実世界での運用に至るまで、常に期待通りに機能する革新的なテクノロジーを提供するためには、イノベーターはプロセスを変革する必要があります。

そのため、キーサイトは、かつては個々のものであった開発ポイント間のギャップを埋めるために、その機能を拡張しました。現在、当社は製品開発サイクル全体にわたる設計および自動化のための、業界で最も包括的な統合ハードウェア、ソフトウェア、およびサービスを提供しています。お客様の進捗を妨げている可能性のある障壁をどのように打ち破ることができるかを知るために、当社の最近の設計およびテストに関する調査結果をお読みください。

キーサイトの使いやすい自動テストツールは、製品エンジニアの仕事を大幅に楽にします

シミュレーションの複雑さを解消します

プロトタイピングの前に設計をシミュレーションすることで、間違いを回避できます。また、クロストーク、シグナルインテグリティ、パワーインテグリティ、および熱の問題に対処するのにも役立ちます。

お客様の設計における初回成功を確実にするために必要なスピードと精度を発見してください。当社の設計ツールは、RF/マイクロ波、シグナルおよびパワーインテグリティ、デバイスモデリングなどをカバーしています。PathWave Designソフトウェアを活用し始めるために、今すぐハウツービデオのコレクションをご覧ください。

より迅速な意思決定のために結果に対する信頼性を得る

今日の複雑な設計環境において、設計エンジニアとマネージャーは、自社の設計が企業および/または業界標準を満たしていることを確信する必要があります。より迅速で情報に基づいた設計決定を行う秘訣は、統合データ分析ソフトウェアを使用することにあります。PathWave Analyticsを使用することで、エンジニアは設計サイクルを短縮し、再設計の回数を減らすことができます。

生産性を向上させ、リスクを最小限に抑える統合された設計およびテストワークフローから、お客様がどのように恩恵を受けられるかをご覧ください。

キーサイト デスクトップ画面

ソフトウェアソリューションでワークフローを自動化します

テストを自動化することで、速度と効率を向上させます。最新のテスト自動化フレームワークにより、強力な測定、テスト自動化、データ管理ツールにアクセスできます。シンプルで高速、スケーラブルなソフトウェア開発をテストワークフロー全体で実現し、今日から組織を強化しましょう。

ネットワークテストプロセスと環境を自動化

テスト環境を統合する自動化ソリューション

今日の組織は、変化のペースが指数関数的に加速している世界で競争力を維持する能力に影響を与える多くの課題に直面しています。しかし、その中核的な目標は変わっていません。それは、高品質の製品とサービスをより迅速に市場に投入することです。これを達成するために、彼らはテストを加速するために自動化に注目しています。  

ラボとネットワークにおける装置利用率を高め、機能検証と性能特性評価を加速するためのソリューションは、すべてを自動化することです。長期的な自動化ソリューションの鍵は、現在だけでなく将来を見据えたソリューションを定義する適切なツール、プロセス、人材を選択することです。

キーサイト デスクトップ画面

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?