¿Qué busca?
Diseño y automatización
Automatice su flujo de trabajo con el diseño y las pruebas integradas
Mejore la eficacia del flujo de trabajo con software de diseño y automatización
Los productos complejos requieren colaboración y conocimientos que deben compartirse entre departamentos y flujos de trabajo. La mayoría de las organizaciones utilizan productos independientes para el diseño, las pruebas, las mediciones y la supervisión. Integrar software y hardware de diseño y automatización en todo el flujo puede aumentar la eficiencia, reducir costes y disminuir el riesgo de errores.
Las herramientas integradas mejoran todo el ciclo de innovación
Los mayores retos a los que se enfrentan los ingenieros hoy en día se reducen al movimiento de datos, la integración de herramientas y la reutilización de activos. Para ofrecer tecnologías innovadoras que funcionen siempre como es debido, desde el prototipo hasta la producción y el funcionamiento en el mundo real, los innovadores tienen que transformar sus procesos.
Por eso Keysight ha ampliado sus capacidades para salvar la distancia entre puntos de desarrollo que antes eran discretos. Ahora ofrecemos la gama más completa del sector de hardware, software y servicios integrados para el diseño y la automatización en todo el ciclo de desarrollo del producto. Lea los resultados de nuestra reciente encuesta sobre diseño y pruebas para saber cómo puede romper las barreras que podrían estar ralentizándole.
Reduzca la complejidad de la simulación
Simular el diseño antes de crear prototipos ayuda a evitar errores. También le ayuda a resolver problemas de diafonía, integridad de la señal, integridad de la alimentación y problemas térmicos.
Descubra la velocidad y precisión que necesita para garantizar el éxito en la primera pasada de sus diseños. Nuestras herramientas de diseño cubren RF/microondas, integridad de señal y potencia, modelado de dispositivos y mucho más. Explore hoy mismo nuestra colección de vídeos prácticos para empezar a sacar partido del software PathWave Design.
Gane confianza en los resultados para una toma de decisiones más rápida
En el complejo entorno de diseño actual, los ingenieros y directores de diseño deben estar seguros de que sus diseños cumplen las normas de la empresa y/o del sector. El secreto para tomar decisiones de diseño más rápidas e informadas se reduce al uso de software integrado de análisis de datos. PathWave Analytics permite a los ingenieros acortar los ciclos de diseño y reducir el número de rediseños.
Descubra cómo puede beneficiarse de un flujo de trabajo integrado de diseño y pruebas que aumenta la productividad y minimiza los riesgos.
Automatice su flujo de trabajo con soluciones informáticas
Aumente la velocidad y la eficacia automatizando sus pruebas. Acceda a potentes herramientas de medición, automatización de pruebas y gestión de datos con un moderno marco de automatización de pruebas. Potencie su organización hoy mismo con un desarrollo de software sencillo, rápido y escalable en todo su flujo de trabajo de pruebas.
Automatice sus procesos y entornos de pruebas de red
Soluciones de automatización que integran su entorno de pruebas
Las organizaciones se enfrentan hoy a una serie de retos que afectan a su capacidad para seguir siendo competitivas en un mundo en el que el ritmo del cambio se ha acelerado exponencialmente. Su objetivo principal, sin embargo, no ha cambiado: ofrecer productos y servicios de alta calidad con un tiempo de comercialización más rápido. Para lograrlo, recurren a la automatización para acelerar las pruebas.
La solución para aumentar la utilización de los equipos en el laboratorio y la red y acelerar la validación funcional y la caracterización del rendimiento es automatizarlo todo. La clave para una solución de automatización duradera es seleccionar las herramientas, los procesos y las personas adecuadas que definirán una solución que funcione para hoy pero con el futuro en mente.
Productos relacionados
¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?