Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
本課程說明如何應對離子阱量子計算中的一些挑戰。
學習:
第 1 課 - 離子阱量子運算中的時脈
介紹量子運算中時脈的概念。時脈是一種產生規則脈衝序列的裝置,可用於量子操作的計時。在離子阱量子運算中,量子位元儲存在由電磁場固定住的單個離子中。
第 2 課 - 量子位元時脈
如何追蹤受困離子量子位元的相位演進。量子位元的相位是其量子狀態的量度。隨著量子位元隨時間演進,其相位會發生變化。量子位元時脈可用於追蹤此相位演進,這對於量子運算操作(例如量子閘和測量)至關重要。
第 3 課 - 掛鐘
如何在整個實驗中管理時序與同步。這對於確保量子運算操作的準確性至關重要。全局時脈用於為實驗提供全局參考時間。實驗時脈隨後用於同步個別量子操作的時序。
第 4 課 - 實驗時脈
實作針對特定實驗需求最佳化的時脈。該時脈必須能夠產生具有正確頻率和時序的脈波。它還必須能夠在嘈雜的環境中運作,例如在離子阱量子電腦內部環境。
第 5 課 - 摘要 - 在離子阱量子運算中的時脈
總結課程涵蓋的關鍵概念,並提供額外資源供進一步學習。本課程涵蓋離子阱量子運算中時脈相關的廣泛主題。對於任何有興趣深入了解此主題的人來說,這都是寶貴的資源。
解決方案簡介
量子工程工具套件 (QET)
量子資訊系統研究人員專注於識別和改進單量子位元 (qubit) 和多量子位元架構的效能。這項研究需要調查關鍵量子位元特性,例如量子同調性、串擾、量子位元閘和讀出保真度,以及許多其他指標。
應用說明
用於捕獲離子控制的電子元件
針對被捕獲原子離子的量子實驗已展現出卓越的同調時間和高傳真閘極操作。這使得該平台非常適合量子運算裝置的工程設計,但同時也對控制這些系統的傳統電子元件帶來一系列挑戰。
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?