Choose a country or area to see content specific to your location
Confirme o seu país ou área
Por Favor, Confirme
Confirme seu país para acessar preços relevantes, ofertas especiais, eventos e informações de contato.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Este curso explica como combater alguns dos desafios da computação com íons aprisionados.
Aprenda:
Lição 1 - Relógios na computação quântica de íons aprisionados
Apresenta o conceito de relógio no contexto da computação quântica. Um relógio é um dispositivo que gera uma sequência regular de pulsos, que pode ser usada para cronometrar operações quânticas. Na computação quântica de íons aprisionados, os qubits são armazenados em íons individuais que são mantidos no lugar por um campo eletromagnético.
Lição 2 - Relógio de Qubit
Como rastrear a evolução da fase de um qubit iônico aprisionado. A fase de um qubit é uma medida de seu estado quântico. À medida que um qubit evolui no tempo, sua fase muda. O relógio do qubit pode ser usado para rastrear essa evolução de fase, o que é essencial para operações de computação quântica, como portas quânticas e medições.
Lição 3 - Relógio de parede
Como gerenciar os tempos e a sincronização durante um experimento. Isso é importante para garantir a precisão das operações de computação quântica. O relógio de parede é usado para fornecer um tempo de referência global para o experimento. O relógio do experimento é então usado para sincronizar o tempo das operações quânticas individuais.
Lição 4 - Relógio de experimentos
Implemente um relógio que seja otimizado para as necessidades específicas de um determinado experimento. O relógio deve ser capaz de gerar pulsos com a frequência e o tempo corretos. Ele também deve ser capaz de operar em um ambiente ruidoso, como o ambiente dentro de um computador quântico de íons aprisionados.
Lição 5 - Resumo - Relógios na computação quântica de íons aprisionados
Resume os principais conceitos abordados no curso e fornece alguns recursos adicionais para um estudo mais aprofundado. O curso abrange uma ampla gama de tópicos relacionados a relógios na computação quântica de íons aprisionados. É um recurso valioso para qualquer pessoa que esteja interessada em aprender mais sobre esse tópico.
Resumos de soluções
Kit de ferramentas de engenharia quântica (QET)
Os pesquisadores de sistemas de informações quânticas estão concentrados em identificar e melhorar o desempenho de arquiteturas de um único bit quântico (qubit) e de vários qubits. Essa pesquisa exige a investigação das principais características do qubit, como coerência quântica, cross-talk, qubit-gate e fidelidades de leitura, entre muitos outros indicadores.
Notas de aplicação
Eletrônica para controle de íons aprisionados
Experimentos quânticos em íons atômicos aprisionados demonstraram excelentes tempos de coerência e operações de porta de alta fidelidade. Isso torna a plataforma adequada para a engenharia de dispositivos de computação quântica, mas também apresenta um conjunto de desafios para a eletrônica clássica que controla esses sistemas.
Obtenha acesso a conteúdo premium
Solicite que um representante de vendas entre em contato comigo.
O que você está procurando?