Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
このコースでは、トラップイオンコンピューティングにおけるいくつかの課題に対処する方法について説明します。
学び:
レッスン1 - トラップド・イオン・コンピューティングにおけるクロック
量子コンピューティングにおけるクロックの概念を紹介します。クロックは、量子演算のタイミングを計るために使用できる、規則的なパルスシーケンスを生成するデバイスです。捕捉イオントラップ型量子コンピューティングでは、量子ビットは電磁場によって保持された個々のイオンに格納されます。
レッスン2 - キュービットクロック
捕捉されたイオントラップ型量子ビットの位相進化を追跡する方法について解説します。量子ビットの位相は、その量子状態の尺度であり、量子ビットが時間とともに進化するにつれて位相は変化します。量子ビットクロックは、この位相進化を追跡するために使用でき、これは量子ゲートや測定などの量子コンピューティング操作に不可欠です。
レッスン - 壁掛け時計
実験全体におけるタイミングと同期の管理方法について解説します。これは、量子コンピューティング操作の精度を確保するために重要です。ウォールクロックは実験のグローバルな参照時間を提供するために使用され、その後、実験クロックが個々の量子操作のタイミングを同期するために用いられます。
レッスン - 実験時計
特定の実験のニーズに合わせて最適化されたクロックを実装します。クロックは、正しい周波数とタイミングでパルスを生成できる必要があります。また、捕捉されたイオン量子コンピュータ内部のようなノイズの多い環境でも動作できる必要があります。
レッスン5 - まとめ - トラップド・イオン・コンピューティングにおけるクロック
このコースで扱われる主要な概念を要約し、さらに学習するための追加リソースを提供する。本コースは、トラップド・イオン・コンピューティングにおけるクロックに関する幅広いトピックをカバーしている。このトピックについてより深く学びたいと考えている方にとって、貴重なリソースとなるでしょう。
ソリューション概要
量子 ツールキット (QET)
量子 システムの研究者は、単一量子 ビット(QUBIT)および多量子ビットアーキテクチャの性能を特定し、向上させることに重点を置いています。この研究には、他の多くの測定基準の中でも特に、量子 コヒーレンス、クロストーク、量子ビットゲート、読み出しの忠実度などの主要な量子ビット特性の調査が必要です。
アプリケーションノート
閉じ込めイオン制御用電子機器
捕捉された原子イオンを用いた量子実験では、優れたコヒーレンス時間と高忠実度ゲート操作が実証されています。これにより、このプラットフォームは量子コンピューティングデバイスのエンジニアリングに非常に適していますが、これらのシステムを制御する古典的なエレクトロニクスには一連の課題も提示されます。
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?