Choose a country or area to see content specific to your location
Bestätigen Sie Ihr Land oder Gebiet
Bitte bestätigen
Bestätigen Sie Ihr Land, um auf relevante Preise, Sonderangebote, Veranstaltungen und Kontaktinformationen.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
In diesem Kurs wird erläutert, wie einige der Herausforderungen bei der Berechnung von Ionenfallen bewältigt werden können.
Lernen:
Lektion 1 - Uhren im Quantencomputing mit gefangenen Ionen
Einführung in das Konzept der Uhr im Zusammenhang mit dem Quantencomputing. Eine Uhr ist ein Gerät, das eine regelmäßige Folge von Impulsen erzeugt, die zur Zeitmessung von Quantenoperationen verwendet werden können. Beim Quantencomputing mit gefangenen Ionen werden die Qubits in einzelnen Ionen gespeichert, die durch ein elektromagnetisches Feld an ihrem Platz gehalten werden.
Lektion 2 - Qubit-Uhr
Wie man die Phasenentwicklung eines gefangenen Ionenqubits verfolgt. Die Phase eines Qubits ist ein Maß für seinen Quantenzustand. Wenn sich ein Qubit mit der Zeit entwickelt, ändert sich seine Phase. Die Qubit-Uhr kann zur Verfolgung dieser Phasenentwicklung verwendet werden, die für Quantencomputeroperationen wie Quantengatter und -messungen unerlässlich ist.
Lektion 3 - Wanduhr
Verwaltung der Zeitabläufe und der Synchronisation während eines Experiments. Dies ist wichtig, um die Genauigkeit der Quantencomputeroperationen zu gewährleisten. Die Wanduhr wird verwendet, um eine globale Referenzzeit für das Experiment zu erhalten. Die Experimentuhr wird dann verwendet, um die Zeit der einzelnen Quantenoperationen zu synchronisieren.
Lektion 4 - Experiment Uhr
Implementieren Sie einen Taktgeber, der für die spezifischen Anforderungen eines bestimmten Experiments optimiert ist. Die Uhr muss in der Lage sein, Impulse mit der richtigen Frequenz und dem richtigen Timing zu erzeugen. Sie muss auch in einer verrauschten Umgebung arbeiten können, wie z. B. in einem Quantencomputer mit gefangenen Ionen.
Lektion 5 - Zusammenfassung - Uhren im Quantencomputing mit gefangenen Ionen
Fasst die wichtigsten im Kurs behandelten Konzepte zusammen und bietet einige zusätzliche Ressourcen für das weitere Studium. Der Kurs deckt ein breites Spektrum von Themen im Zusammenhang mit Uhren in der Quanteninformatik mit gefangenen Ionen ab. Er ist eine wertvolle Ressource für alle, die mehr über dieses Thema erfahren möchten.
Lösung Briefs
Werkzeugkasten für Quantenmechanik (QET)
Forscher auf dem Gebiet der Quanteninformationssysteme konzentrieren sich auf die Ermittlung und Verbesserung der Leistung von Einzelquantenbits (Qubits) und Multi-Qubit-Architekturen. Diese Forschung erfordert die Untersuchung wichtiger Qubit-Eigenschaften wie Quantenkohärenz, Übersprechen, Qubit-Gate- und Auslesetreue sowie viele andere Messgrößen.
Applikationsberichte
Elektronik für die Kontrolle gefangener Ionen
Quantenexperimente mit gefangenen atomaren Ionen haben hervorragende Kohärenzzeiten und hochgradig zuverlässige Gate-Operationen gezeigt. Dadurch eignet sich die Plattform gut für die Entwicklung von Quantencomputern, stellt aber auch eine Reihe von Herausforderungen an die klassische Elektronik, die diese Systeme steuert.
Zugang zu Premium-Inhalten erlangen
Bitte lassen Sie mich von einem Vertriebsmitarbeiter kontaktieren.
Können wir Ihnen behilflich sein?