示波器所能揭示的資訊,應當遠超過基本的波形量測。請透過六個實用技巧,深入了解如何充分發揮儀器的效能,包括 FFT、波德圖(Bode plots)、水平模式和擷取模式。探索這些功能如何協助您發掘隱藏的錯誤、特性化元件行為,以及更有效率地進行測試。
立即填寫表單以下載電子書。
HD3 作為 Keysight 基礎等級示波器之一,將本電子書中所涵蓋的進階功能帶入日常測試中,並具備精確度,可揭示隱藏在雜訊中的微弱信號並擷取罕見的毛邊。憑藉自訂 ASIC、14 位元 ADC 以及在全 1 GHz 頻寬下低至 48 µVRMS 的雜訊底限,HD3 助您看清其他通用型示波器可能會錯過的信號細節。