オシロスコープは、基本的な波形測定にとどまらない多くの情報を明らかにすべきです。FFT、ボード線図、水平モード、取得モードなど、計測器を最大限に活用するための6つの実践的なテクニックを学びましょう。これらの機能を活用して、隠れたエラーの発見、デバイス動作の特性評価、およびより効率的なテストの実施方法をご確認ください。
フォームに必要事項を入力して、今すぐ電子書籍をダウンロードしてください。
Keysight Essential オシロスコープの一つである HD3 は、この電子書籍で取り上げられている高度な機能を日常的なテストにもたらし、さらにノイズに隠れた微小信号を検出し、稀なグリッチを捉える精密性を備えています。カスタム ASIC、14 ビット ADC、およびフル 1 GHz 帯域幅で 48 µVRMS という低ノイズフロアを備えた HD3 は、他の汎用オシロスコープでは見逃してしまう可能性のある信号の詳細を捉えるのに役立ちます。
何をお探しですか?