오실로스코프는 기본적인 파형 측정 이상의 것을 보여주어야 합니다. FFT, 보드 선도, 수평 모드 및 획득 모드를 포함하여 장비로부터 더 많은 것을 얻기 위한 6가지 실용적인 기술을 배우십시오. 이러한 기능을 통해 숨겨진 오류를 찾아내고, 디바이스 동작을 특성화하며, 더 효율적으로 테스트하는 방법을 알아보세요.
지금 양식을 작성하고 전자책을 다운로드하십시오.
키사이트 Essential 오실로스코프 중 하나인 HD3는 이 전자책에서 다룬 고급 기능을 일상적인 테스트에 제공하며, 노이즈에 가려진 작은 신호를 포착하고 드문 글리치를 잡아내는 정밀성을 제공합니다. 맞춤형 ASIC, 14비트 ADC, 전체 1 GHz 대역폭에서 48 µVRMS만큼 낮은 노이즈 플로어를 갖춘 HD3는 다른 범용 오실로스코프가 놓칠 수 있는 신호 세부 정보를 확인할 수 있도록 도와줍니다.
무엇을 찾고 있습니까?