Ein Oszilloskop sollte weit mehr als nur einfache Wellenformmessungen liefern. Lernen Sie sechs praktische Techniken kennen, um mehr aus Ihrem Gerät herauszuholen, darunter FFT, Bode-Diagramme, horizontale Messmodi und Datenerfassungsmodi. Entdecken Sie, wie Ihnen diese Funktionen helfen, versteckte Fehler aufzudecken, das Geräteverhalten zu charakterisieren und effizienter zu testen.
Füllen Sie das Formular aus, um das eBook noch heute herunterzuladen.
Einer der Keysight Essential Das HD3-Oszilloskop bietet die in diesem E-Book beschriebenen fortschrittlichen Funktionen für den täglichen Einsatz und zeichnet sich durch seine Präzision aus, mit der selbst kleinste, vom Rauschen überdeckte Signale sichtbar gemacht und seltene Störungen erfasst werden können. Dank eines speziell entwickelten ASICs, eines 14-Bit-ADCs und eines Rauschpegels von nur 48 µVRMS bei voller Bandbreite von 1 GHz ermöglicht das HD3 die Erkennung von Signaldetails, die anderen Standard-Oszilloskopen möglicherweise entgehen.
Können wir Ihnen behilflich sein?