Keysight 電子設計自動化

下一代多領域電路模擬與最佳化

✓ 減少流片失敗:透過精確的多領域模擬,涵蓋射頻、電磁和系統級設計。

✓ 模擬毫米波、射頻積體電路和複雜收發器:透過經驗證的高傳真度建模。

✓ 加速設計週期:透過自動化工作流程和基於 Python 的客製化。

✓ 與 ADS、Cadence Virtuoso 和 Synopsys 無縫整合,不會中斷您的工作流程。

深受領先半導體與 RFIC 設計團隊信賴的多域模擬軟體。

32,000+

專案框架與部署

85+

多年的射頻與微波服務

75+

晶圓廠驗證的製程設計套件

填寫表單以申請 Nexus 免費試用

單一架構。晶片投片前確保絕對嚴謹。

在我們努力追求更高的工程生產力、更快的上市時間,以及從海量數據中優化決策的同時,人工智慧 (AI) 和機器學習 (ML) 提供了令人振奮的新工具,以加速工程生命週期。Keysight 可以協助您開始自動化工作流程,並加入您的專有最佳化演算法。

精準晶片模擬

執行進階模擬和負載牽引分析,以自信地最佳化線性與非線性射頻性能。

跨平台協同作業

在 ADS、Cadence Virtuoso 和 Synopsys 之間無縫協同作業,不會中斷您現有的工作流程。

良率最佳化與風險降低

使用快速蒙地卡羅和良率分析,以驗證設計並降低昂貴的製造風險。

首次設計成功

使用 PDK 最佳化複雜的 RFIC 和 3DHI 模組,在晶片投片前。

Keysight EDA 備受領先的 RF 與半導體設計團隊信任,以取得成功

了解工程團隊如何使用 Keysight EDA 加速 RF 設計、減少昂貴的重製,並自信地驗證複雜系統。從先進的模擬工作流程到跨業界標準工具的無縫整合,Nexus 協助團隊從設計到流片更快地推進。

mmTron

 

獲台積電評選為年度合作夥伴,以表彰射頻設計創新

Keysight 與台積電密切合作,以推動領先半導體技術的射頻和毫米波設計工作流程。這項殊榮彰顯了我們在實現精準模擬、驗證設計流程以及與業界標準 EDA 環境無縫整合方面的作用。

透過與晶圓廠製程設計套件 (PDK) 的聯合創新和持續驗證,工程團隊可以在晶片投片前自信地設計、模擬和 最佳化複雜的 RFIC 和 3DHI 系統,從而降低風險並加速產品上市時間。

台積電 2023 年度合作夥伴獎

將射頻設計、模擬和驗證整合於單一工作流程中

以統一的模擬環境取代分散的射頻設計工具,該環境專為複雜的 RFIC、毫米波和多領域系統而建置。

多領域射頻電路模擬技術

多領域射頻電路模擬技術

射頻電路模擬專業版的多個電路模擬演算法可在多個領域(頻率、包絡暫態、線性、非線性、穩定性、電熱、系統和量測)中運作,以進行徹底的特性分析,滿足多規格設計要求。

多領域模擬可進行客製化(例如,多維度掃描),依序執行並儲存為工作流程,以確保所有必要的性能規格都經過一致且徹底的分析。

多性能平行最佳化演算法

最佳化在 Virtuoso 或 Custom Compiler 中設計的 RFIC,並結合 Keysight ADS 內部的晶片外 3DHI 封裝與整合。與傳統電路最佳化器不同,先進的 RF 電路模擬專業版最佳化演算法可處理具有大量變數的複雜設計,例如 RFIC 和 3DHI 收發器模組。

RF 電路模擬專業版亦可使用外部基於 Python 的最佳化演算法,以補充其已然強大的原生最佳化器。

多性能平行最佳化演算法

播放影片:RF 電路模擬專業版網路研討會

歡迎加入 Keysight EDA 的 RF 模擬研發經理 Cedric Pujol,了解 Keysight 全新的 RF 電路模擬專業版 (Nexus) 如何透過徹底改造 RF 電路設計工作流程,實現多技術整合、模擬和最佳化的精簡化。

本教育網路研討會將展示新一代 AI 就緒的 RF 電路模擬與最佳化工作流程如何有效率且具成本效益地部署,以實現前所未有的設計生產力提升,並消除浪費的流片重製。

多領域射頻電路模擬技術

透過 Python 自動化實現 AI 就緒

RF 電路模擬專業版 Python 應用程式設計介面 (API) 可實現模擬和最佳化的程式化控制,以自動化工作流程,並與外部 AI 和機器學習 (ML) 框架互動,從而利用 AI 輔助設計的強大功能。

Python 自動化使 RF 電路模擬專業版具備 AI 就緒能力,可利用人工神經網路 (ANN) 和大型語言模型 (LLM) 等機器學習模型,並實現與副駕駛和 AI 代理等外部 AI 演算法和框架的整合,從而實現前所未有的生產力。

可執行的 RF 設計工作流程白板

Nexus Connect 可擷取完整的設計方法,立即將其部署到包含模擬和最佳化的客製化工作流程中,並視覺化記錄每個工作流程。

在可執行的白板流程圖上進行視覺化操作,或以 Python 進行程式化作業。請閱讀本解決方案簡報以開始使用。

Nexus 複合