Automação de Projeto Eletrônico da Keysight

Simulação e otimização de circuitos multidomínio de última geração

✓ Reduzir falhas na fase de tape-out: com simulação multidomínio precisa em projetos de RF, EM e em nível de sistema.

✓ Simule ondas milimétricas (mmWave), circuitos integrados de radiofrequência (RFIC) e transceptores complexos: com modelagem comprovada de alta fidelidade.

✓ Acelerar os ciclos de projeto: com fluxos de trabalho automatizados e personalização baseada em Python.

✓ Integre-se perfeitamente com o ADS, o Cadence Virtuoso e a Synopsys sem interromper seu fluxo de trabalho.

O software de simulação multidomínio que conta com a confiança das principais equipes de projeto de semicondutores e circuitos integrados de radiofrequência (RFIC).

32,000+

Estruturas e implantações de projetos

85+

Anos de experiência na área de RF e micro-ondas

75+

Kits de projeto de processos validados por fundições

Preencha o formulário para solicitar uma avaliação gratuita do Nexus

Uma única arquitetura. Rigor absoluto antes do tape-out.

À medida que nos esforçamos para aumentar a produtividade da engenharia, acelerar o tempo de comercialização e otimizar a tomada de decisões a partir de um mar de dados, a Inteligência Artificial (IA) e o Aprendizado de Máquina (ML) fornecem novas ferramentas interessantes para acelerar o ciclo de vida da engenharia. A Keysight pode ajudá-lo a começar a automatizar seus fluxos de trabalho e adicionar seus algoritmos de otimização proprietários.

Simulação precisa de chips

Execute simulações avançadas e análises de carga-puxão para otimizar com segurança o desempenho de RF linear e não linear.

Sinergia entre plataformas

Trabalhe de forma integrada com o ADS, o Cadence Virtuoso e o Synopsys, sem interromper seus fluxos de trabalho atuais.

Otimização do rendimento e mitigação de riscos

Utilize o método de Monte Carlo acelerado e a análise de rendimento para validar projetos e reduzir riscos onerosos de fabricação.

Sucesso no projeto de primeira tentativa

Utilize os PDKs para otimizar módulos complexos de RFIC e 3DHI antes do tape-out.

A Keysight EDA conta com a confiança das principais equipes de projeto de RF e semicondutores para alcançar o sucesso

Veja como as equipes de engenharia utilizam o EDA da Keysight para acelerar o projeto de RF, reduzir revisões dispendiosas e validar sistemas complexos com confiança. Desde fluxos de trabalho avançados de simulação até a integração perfeita com ferramentas padrão do setor, o Nexus ajuda as equipes a avançarem mais rapidamente do projeto até a conclusão do circuito.

mmTron

 

Reconhecida pela TSMC como Parceira do Ano por sua inovação em projeto de RF

A Keysight colabora estreitamente com a TSMC para aprimorar os fluxos de trabalho de projeto de RF e mmWave nas principais tecnologias de semicondutores. Esse reconhecimento destaca nosso papel na viabilização de simulações precisas, fluxos de projeto validados e integração perfeita com ambientes de EDA padrão do setor.

Por meio da inovação conjunta e da validação contínua com kits de projeto de processo (PDKs) de fundição, as equipes de engenharia podem, com confiança, projetar, simular e otimizar sistemas complexos de RFIC e 3DHI antes do tape-out— reduzindo riscos e acelerando o tempo de lançamento no mercado.

Prêmio TSMC de Parceiro 2023

Unifique o projeto, a simulação e a validação de RF em um único fluxo de trabalho

Substitua as ferramentas fragmentadas de projeto de RF por um ambiente de simulação unificado, desenvolvido para sistemas complexos de RFIC, ondas milimétricas e multidomínio.

Tecnologias de simulação de circuitos de RF multidomínio

Tecnologias de simulação de circuitos de RF multidomínio

Os algoritmos de simulação de circuitos múltiplos do RF Circuit Simulation Professional operam em diversos domínios (frequência, envelope-transiente, linear, não linear, estabilidade, eletrotérmico, sistema e medição) para uma caracterização completa, a fim de atender aos requisitos de projeto multiespec.

As simulações multidomínio podem ser personalizadas (por exemplo, varreduras multidimensionais), organizadas em sequência e salvas como fluxos de trabalho para garantir que todas as especificações de desempenho exigidas sejam analisadas de forma consistente e minuciosa.

Algoritmos de otimização paralela de múltiplos desempenhos

Otimize RFICs projetados no Virtuoso ou no Custom Compiler, juntamente com o encapsulamento 3DHI fora do chip e a integração no Keysight ADS. Ao contrário dos otimizadores de circuitos tradicionais, os algoritmos avançados de otimização do RF Circuit Simulation Professional atuam em projetos complexos com grande número de variáveis, como RFICs e módulos transceptores 3DHI.

Algoritmos de otimização externos baseados em Python também podem ser utilizados no RF Circuit Simulation Professional para complementar os já poderosos otimizadores nativos.

Algoritmos de otimização paralela de múltiplos desempenhos

Assista ao webinar “Simulação de circuitos de RF para profissionais”

Junte-se a Cedric Pujol, gerente de P&D em simulação de RF da Keysight EDA, para descobrir como o novo RF Circuit Simulation Professional (Nexus) da Keysight permite otimizar a integração, a simulação e a otimização de múltiplas tecnologias, renovando o fluxo de trabalho de projeto de circuitos de RF.

Este webinar educacional mostra como o fluxo de trabalho de simulação e otimização de circuitos de RF de última geração, preparado para IA, pode ser implementado de forma eficiente e econômica para alcançar um aumento sem precedentes na produtividade do projeto e eliminar repetições desnecessárias na fase de tape-out.

Tecnologias de simulação de circuitos de RF multidomínio

Pronto para IA com automação em Python

A interface de programação de aplicativos (API) do RF Circuit Simulation Professional para Python permite o controle programático da simulação e da otimização, a fim de automatizar fluxos de trabalho e interagir com estruturas externas de IA e Aprendizado de Máquina (ML), para aproveitar o potencial dos projetos assistidos por IA.

A automação em Python torna o RF Circuit Simulation Professional compatível com IA, permitindo o uso de modelos de aprendizado de máquina, como redes neurais artificiais (ANN) e grandes modelos de linguagem (LLM), além de possibilitar a integração com algoritmos e estruturas externas de IA, como copilotos e agentes de IA, para alcançar uma produtividade sem precedentes.

Um quadro branco com um fluxo de trabalho executável para projeto de RF

O Nexus Connect captura toda a metodologia de projeto, a implementa imediatamente em fluxos de trabalho personalizados com simulação e otimização e documenta visualmente cada fluxo de trabalho.

Trabalhe visualmente em um fluxograma executável no quadro branco ou programaticamente em Python. Leia este resumo da solução para começar.

Compósito Nexus