實現新一代 5G 裝置。

第三代合作夥伴計畫 (3GPP) 第 17 版引入了多項增強功能,使新級別的裝置能夠在 5G 網路上運行。這些簡化功能(或 RedCap)裝置(例如穿戴式裝置、無線感測器和監控設備)受益於 5G 部署的規模,但利用較少的功能來實現功能、成本和功耗之間的最佳平衡。

專為 RedCap 和其他 C-IoT 技術而設計

Keysight E7515R UXM 5G 無線測試平台是一款精簡的網路模擬器,專為所有蜂巢式物聯網技術(包括 RedCap)的協定、射頻 (RF) 和功能測試而設計。

E7515R 擴展了 Keysight 完整的 5G 網路模擬解決方案產品組合,該解決方案用於整個工作流程中的行動裝置驗證,從早期設計到認證和製造。

此平台採用與 Keysight E7515B UXM 5G 相同的成熟架構,可為所有傳輸模式的 RedCap 功能提供測試支援。此平台也支援其他 Release 17 功能,例如小資料傳輸、省電改進和上行鏈路涵蓋範圍增強。

常見問題

什麼是 5G RedCap?

RedCap 是透過 3GPP Release 17 增強功能所建立的 5G 技術變體。RedCap 讓具有簡化功能的物聯網(IoT)裝置能夠透過 5G 網路連接至網際網路。與智慧型手機等傳統 5G 裝置相比,這些 RedCap 裝置的複雜度較低、成本較低且能源效率更高。不過,它們不需要 5G 新無線電(NR)標準所支援的完整功能與效能。

哪些類型的裝置使用 5G RedCap?

5G RedCap 適用於更簡單、成本更低的 IoT 裝置應用,例如持續傳送少量資訊並需要長電池續航力的感測器和致動器。此類應用無法完全符合 5G NR 標準所定義的任何初始使用案例。Release 17 規範了三種 RedCap 使用案例:工業無線感測器、健康穿戴裝置和監控裝置。

每個 RedCap 使用案例對於最大資料速率、端對端延遲和服務可用性都有其各自的要求。RedCap 的早期採用者包括晶片組製造商和物聯網產品製造商,這些產品適用於穿戴式裝置、感測器和監控等使用案例。

5G RedCap 的主要優點為何?

5G RedCap 裝置相較於智慧型手機等傳統 5G 使用者設備,使用更少天線並支援較低頻寬。更少的天線和多輸入/多輸出 (MIMO) 層可降低裝置成本。較低的頻寬則可降低功率放大器成本。

RedCap 提供其他增強功能,可進一步降低 RedCap 裝置的成本。例如,RedCap 支援半雙工分頻雙工(FDD),這是一種可顯著影響裝置成本的傳輸模式。半雙工 FDD 可防止裝置同時在不同頻率上傳輸和接收資料。因此,RedCap 裝置可以使用開關而非昂貴的雙工器。

更少的天線、更低的頻寬和不同的操作模式也有助於降低功耗。RedCap 裝置無需連接網路即可傳輸資料,並且對無線電資源管理的要求比其他 5G 裝置更不嚴格,有助於裝置節省能源。

5G RedCap 裝置有哪些限制?

由於 RedCap 裝置的天線數量較少且支援的頻寬較低,因此它們不具備傳統 5G 裝置的完整傳輸量、延遲和頻率範圍能力。5G RedCap 裝置僅支援下行鏈路的 2x2 MIMO 和上行鏈路的單輸入/單輸出,以及低於 7.125 GHz 頻率的 20 MHz 頻寬和毫米波頻率的 100 MHz 頻寬。

RedCap 操作的較低頻寬要求下行鏈路和上行鏈路的頻寬部分配置進行變更。新的資訊元素可使頻寬動態適應裝置的動作。

5G RedCap 裝置需要專用的訊號參數和程序。RedCap 裝置使用不同的隨機存取通道程序來存取網路,這會影響裝置的相容性。

5G RedCap 裝置也無法在同一組符號中偵測下行鏈路和上行鏈路的排程資訊。因此,它們無法在上行鏈路模式下檢查下行鏈路中的訊息,也無法在監控下行鏈路時傳送上行鏈路中的資訊。

5G RedCap 裝置何時上市?

首批 5G RedCap 晶片組將於 2023 年和 2024 年上市,商用 RedCap 裝置將於 2025 年和 2026 年進入市場。2026 年之後,商用 RedCap 裝置的成長應會急劇上升。產業和消費者將採用用於健康監測及其他應用的 5G 連網穿戴式裝置、用於工業資料收集和資產追蹤的低成本無線感測器,以及用於智慧城市、工廠及其他應用的監控裝置。

需要協助或有疑問嗎?