Habilitando uma nova classe de dispositivos 5G

O Projeto de Parceria de Terceira Geração (3GPP), versão 17, apresenta aprimoramentos que permitem que uma nova classe de dispositivos seja executada em redes 5G. Esses dispositivos de capacidade reduzida, ou RedCap, (por exemplo, wearables, sensores sem fio e equipamentos de vigilância) se beneficiam da escala das implantações de 5G, mas aproveitam menos recursos para obter um equilíbrio ideal entre recursos e custo e consumo de energia.

Projetado para RedCap e outras tecnologias C-IoT

A plataforma de teste sem fio Keysight E7515R UXM 5G é um emulador de rede simplificado, projetado especificamente para testes de protocolo, radiofrequência (RF) e funcionais de todas as tecnologias de IoT celular, incluindo RedCap.

O E7515R amplia o abrangente portfólio de soluções de emulação de rede 5G da Keysight, utilizado na validação de dispositivos móveis em todo o fluxo de trabalho, desde as fases iniciais de projeto até a aceitação e a fabricação.

Construída sobre a mesma arquitetura comprovada do Keysight E7515B UXM 5G, ela oferece suporte de teste para recursos RedCap em todos os modos de transmissão. A plataforma também suporta recursos adicionais da versão 17, como pequenas transmissões de dados, melhorias na economia de energia e aprimoramentos na cobertura de uplink.

Perguntas frequentes

O que é o 5G RedCap?

O RedCap
é uma variante da tecnologia 5G criada a partir de aprimoramentos introduzidos na Versão 17 do 3GPP. O RedCap permite que dispositivos da Internet das Coisas (IoT) com recursos reduzidos se conectem à internet por meio de redes 5G. Esses dispositivos RedCap são menos complexos, mais baratos e mais eficientes em termos de consumo de energia do que os dispositivos 5G convencionais, como os smartphones. No entanto, eles não requerem todos os recursos e o desempenho oferecidos pelo padrão 5G New Radio (NR).

Que tipos de dispositivos usam o 5G RedCap?

O 5G RedCap aborda aplicativos para dispositivos de IoT mais simples e de baixo custo, como sensores e atuadores que enviam pequenos pacotes de informações continuamente e exigem uma bateria de longa duração. Esses aplicativos não se encaixam perfeitamente em nenhum caso de uso inicial definido pelo padrão 5G NR. A versão 17 especifica três casos de uso RedCap: sensores industriais sem fio, dispositivos vestíveis de saúde e dispositivos de vigilância.

Cada caso de uso do RedCap tem seus próprios requisitos de taxa máxima de dados, latência de ponta a ponta e disponibilidade de serviço. Os primeiros a adotar o RedCap são os fabricantes de chipsets e de produtos de IoT que se enquadram nos casos de uso de wearables, sensores e vigilância.

Quais são os principais benefícios do RedCap 5G?

Dispositivos 5G RedCap utilizam menos antenas e suportam larguras de banda menores do que equipamentos de usuário 5G convencionais, como smartphones. Menos antenas e camadas de múltiplas entradas/múltiplas saídas (MIMO) reduzem o custo do dispositivo. Larguras de banda menores reduzem os custos dos amplificadores de potência.

O RedCap oferece outros aprimoramentos que reduzem ainda mais o custo dos dispositivos RedCap. Por exemplo, o RedCap oferece suporte a half-duplex frequency division duplex (FDD), um modo de transmissão que pode afetar significativamente o custo do dispositivo. O FDD half-duplex impede que o dispositivo transmita e receba dados em frequências diferentes ao mesmo tempo. Como resultado, os dispositivos RedCap podem usar switches em vez de duplexadores caros.

Menos antenas, larguras de banda menores e diferentes modos de operação também ajudam a reduzir o consumo de energia. Os dispositivos RedCap podem transmitir dados sem se conectar à rede e têm requisitos de gerenciamento de recursos de rádio menos rigorosos do que outros dispositivos 5G, o que ajuda o dispositivo a economizar energia.

Quais são as limitações dos dispositivos RedCap 5G?

Como os dispositivos RedCap têm menos antenas e suportam larguras de banda menores, eles não têm os recursos completos de taxa de transferência, latência e faixa de frequência dos dispositivos 5G convencionais. Os dispositivos 5G RedCap suportam apenas 2x2 MIMO para o downlink e single-input/single-output para o uplink, além de larguras de banda de 20 MHz para frequências abaixo de 7,125 GHz e 100 MHz para frequências de ondas milimétricas.

As larguras de banda mais baixas da operação RedCap exigem alterações nas configurações de partes da largura de banda para o downlink e o uplink. Novos elementos de informação permitem que a largura de banda se adapte dinamicamente às ações do dispositivo.

Os dispositivos 5G RedCap exigem parâmetros e procedimentos de sinalização especializados. Os dispositivos RedCap usam um procedimento diferente de canal de acesso aleatório para acessar a rede, o que afeta a compatibilidade do dispositivo.

Os dispositivos RedCap 5G também não detectam informações de agendamento para o downlink e o uplink no mesmo conjunto de símbolos. Como resultado, eles não podem verificar mensagens no downlink enquanto estiverem no modo de uplink ou enviar informações no uplink enquanto monitoram o downlink.

Quando os dispositivos RedCap 5G estarão disponíveis?

Os primeiros chipsets RedCap 5G estarão disponíveis em 2023 e 2024, e os dispositivos RedCap comerciais entrarão no mercado em 2025 e 2026. Após 2026, o crescimento dos dispositivos RedCap comerciais deverá aumentar acentuadamente. Os setores e os consumidores adotarão wearables conectados ao 5G para monitoramento da saúde e outras aplicações, sensores sem fio de baixo custo para coleta de dados industriais e rastreamento de ativos e dispositivos de vigilância para uso em cidades inteligentes, fábricas e outras aplicações.

Deseja ajuda ou tem dúvidas?