Keysight 以全新的系統級模擬解決方案推進量子工程
「量子系統分析」可減少對昂貴的低溫測試的依賴,並加速超導量子系統的驗證
SANTA ROSA, Calif. OCTOBER 29, 2025
Keysight Technologies, Inc.(紐約證券交易所代碼:KEYS)於今日宣布推出 Quantum System Analysis,這是一項突破性的電子設計自動化(EDA)解決方案,可讓量子工程師在系統層級模擬並最佳化量子系統。這項新功能標誌著 Keysight 量子 EDA 產品組合的重要擴展,該產品組合包含 Quantum Layout、QuantumPro EM 以及 Quantum Circuit Simulation。這項宣佈正值該領域的關鍵時刻,特別是在 2025 年諾貝爾物理學獎肯定超導量子電路(Keysight 新解決方案的核心關注領域)的進展之後。
由於將多種物理領域(電磁學、電路與量子動力學)整合到統一的模擬環境中極具複雜性,系統級量子分析長期以來一直是一項挑戰。傳統方法通常依賴分散的工具和反覆的低溫實驗,既耗時又昂貴。Keysight 的 Quantum System Analysis 提供了一個具有凝聚力的平台,填補了這項空白,能夠及早驗證量子系統設計,進而縮短開發週期並提高設計信心。
Quantum System Analysis 賦能研究人員模擬量子工作流程,從初始設計階段到系統級實驗,減少對昂貴低溫測試的依賴並加速驗證時間。此整合方法支援量子實驗模擬,並包含可用於最佳化稀釋冷凍機輸入線路以降低熱雜訊和進行量子位元溫度估計的工具。
Quantum System Analysis 推出了兩項變革性功能:
- 時間動力學模擬器(Time Dynamics Simulator):使用源自電磁或電路模擬的漢密爾頓算子(Hamiltonians)來建立量子系統時間演化的模型。這能實現對量子實驗(如拉比 [Rabi] 和拉姆齊 [Ramsey] 脈衝)的準確模擬,幫助研究人員隨著時間推移了解量子位元的行為。
- 稀釋冷凍機輸入線路設計工具(Dilution Fridge Input Line Designer):允許對通往量子位元的冷凍恆溫器輸入線路進行精確建模,從而實現熱雜訊分析和有效的量子位元溫度估計。透過模擬冷凍機的輸入架構,工程師可以最大程度地減少熱光子洩漏並提高系統保真度。
Keysight 新市場資深總監 Chris Mueth 表示:「Quantum System Analysis 標誌著真正統一的量子設計工作流程的完成,它將電磁和電路級建模與全面的系統級模擬無縫連接。透過連結這些領域,它消除了對分散工具鏈和反覆低溫測試的需求,從而實現更快的創新並對量子系統開發更有信心。」
Keysight 量子解決方案規劃負責人 Mohamed Hassan 表示:「Quantum System Analysis 是加速量子創新的一大飛躍。透過將模擬工作前移(shift left),我們減少了進行反覆低溫實驗的需求,並賦能研究人員在開發週期的早期驗證系統級設計。」
Quantum System Analysis 作為 Keysight 先進設計系統(ADS)2026 平台的一部分提供,並與現有的量子 EDA 解決方案相輔相成。它支援超導位元平台,並可擴展至自旋位元等其他模態,使其成為量子研發團隊的靈活之選。
資源:
是德科技小檔案
在 Keysight(紐約證券交易所代碼:KEYS),我們激發並賦能創新者將改變世界的技術化為現實。作為標準普爾 500指數企業,我們提供市場領先的設計、模擬和測試解決方案,幫助工程師在整個產品生命週期中以更低的風險更快地開發和部署。我們是全球創新夥伴,賦能通訊、工業自動化、航太與國防、汽車、半導體以及一般電子市場的客戶加速創新,以連接並保護世界。深入了解請至 Keysight 新聞中心 與 www.keysight.com。
聯絡我們
Andrea Mueller
美洲/歐洲
andrea.mueller@keysight.com
Fusako Dohi, 亞洲
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com