何をお探しですか?
キーサイト、新しいシステムレベルのシミュレーション・ソリューションで量子エンジニアリングを推進
量子システム解析により、コストのかかる極低温試験への依存度を低減し、超伝導量子システムの検証を加速させる
SANTA ROSA, Calif. OCTOBER 29, 2025
Keysight Technologies, Inc.(NYSE:KEYS)は本日、量子エンジニアがシステムレベルで量子システムをシミュレートおよび最適化できるようにする画期的な電子設計自動化(EDA)ソリューションであるQuantum System Analysisのリリースを発表しました。この新しい機能は、Quantum Layout、QuantumPro EM、Quantum Circuit Simulationを含むキーサイトの量子EDAポートフォリオの大幅な拡充を示すものです。今回の発表は、量子分野にとって極めて重要な時期に行われました。特に、超伝導量子回路における進歩(キーサイトの新ソリューションの核心的な焦点領域)が評価された2025年ノーベル物理学賞の受賞に続くものです。
システムレベルの量子解析はこれまで、電磁気、回路、量子力学という多様な物理ドメインを統合されたシミュレーション環境に統合することの複雑さゆえに、長年の課題となっていました。従来のアプローチは、断片的なツールや、時間とコストがかかる極低温実験の繰り返しに依存することが多くありました。キーサイトのQuantum System Analysisは、量子システム設計の早期検証を可能にする凝集性の高いプラットフォームを提供することでこのギャップを埋め、開発サイクルの短縮と設計信頼性の向上を実現します。
Quantum System Analysisにより、研究者は初期設計段階からシステムレベルの実験に至るまで量子ワークフローをシミュレートできるようになり、コストのかかる極低温テストへの依存を減らし、検証までの時間を短縮できます。この統合アプローチは、量子実験のシミュレーションをサポートし、熱雑音およびキュービット温度推定に向けて希釈冷凍機の入力ラインを最適化するツールを含んでいます。
Quantum System Analysisは、2つの変革的な機能を提供します:
- タイムダイナミクスシミュレータ: 電磁気シミュレーションまたは回路シミュレーションから得られたハミルトニアンを使用して、量子システムの時間発展をモデル化します。これにより、ラビパルスやラムジーパルスなどの量子実験を高精度にシミュレーションでき、研究者が量子ビットの経時的な挙動を理解するのを支援します。
- 希釈冷凍機入力ラインデザイナ: 量子ビットへのクライオスタット入力ラインを高精度にモデル化し、熱雑音解析と効果的な量子ビット温度推定を可能にします。冷凍機の入力構造をシミュレーションすることで、エンジニアは熱光子の漏洩を最小限に抑え、システムの忠実度を向上させることができます。
キーサイトの新規市場担当シニアディレクターであるChris Muethは、次のように述べています: 「Quantum System Analysisは、真に統合された量子設計ワークフローの完成を意味し、電磁気および回路レベルのモデリングと包括的なシステムレベルのシミュレーションをシームレスに接続します。これらの領域を橋渡しすることで、断片的なツールチェーンや繰り返しの極低温テストの必要性がなくなり、より迅速なイノベーションと量子システム開発における確信度を高めることができます。」
キーサイトの量子ソリューションプランニングリードであるMohamed Hassanは、次のように述べています: 「Quantum System Analysisは、量子イノベーションを加速させるための飛躍的な前進です。シミュレーションを上流工程にシフト(シフトレフト)させることで、繰り返しの極低温実験の必要性を減らし、研究者が開発サイクルの早い段階でシステムレベルの設計を検証できるように支援します。」
Quantum System Analysisは、キーサイトのAdvanced Design System (ADS) 2026プラットフォームの一部として利用可能であり、既存の量子EDAソリューションを補完します。超伝導量子ビットプラットフォームをサポートし、スピン量子ビットなどの他のモダリティにも拡張可能であるため、量子R&Dチームにとって多用途な選択肢となります。
リソース:
- ウェブページ: Quantum System Analysis
- ウェブページ: 量子電子設計ソフトウェア:Quantum EDA
- ブートキャンプ: 超伝導量子設計の課題
キーサイト・テクノロジーについて
キーサイト(NYSE: KEYS)は、イノベーターが世界を変えるテクノロジーを実現することを推進し、支援しています。S&P 500の企業として、市場をリードする設計、エミュレーション、テストソリューションを提供し、エンジニアが製品ライフサイクル全体を通して、より速く、より少ないリスクで開発・展開できるようサポートしています。通信、産業用オートメーション、航空宇宙・防衛、自動車、半導体、エレクトロニクス市場のお客様が、イノベーションを加速し、よりつながり、安全な世界を実現するためのグローバルなイノベーションパートナーです。詳細は、Keysight Newsroomおよびwww.keysight.comをご覧ください。
お問い合わせ
Andrea Mueller
南北アメリカ/ヨーロッパ
andrea.mueller@keysight.com
土肥 房子、アジア
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com