被試験装置のスパースおよびノイズを明らかにする方法

Pro XG7 アナログ信号発生器
+ Pro XG7 アナログ信号発生器

被測定物(DUT)のアーチファクトをより明確に確認

RFコンポーネントの特性評価では、制御された高周波(RF)刺激を使用して、被測定デバイスからの低レベルのスプリアス応答、近傍ノイズ、変換積、および歪みアーティファクトを評価します。セットアップには通常、スペクトラム的に純度の高い信号発生器、校正済みのケーブルまたはフィルタリング、および出力スペクトラムを観測するための信号アナライザまたは測定受信機が含まれます。

必要なキャリア fréquence、出力レベル、およびスペクトラム純度に合わせて信号源を設定し、それを被測定デバイスに印加します。低い位相雑音、低い残留周波数変調、および低減されたスプリアス成分は、信号源に起因するアーティファクトを制限するのに役立ち、デバイスが生成した応答と信号源に関連する効果を容易に分離できるようにします。

被試験デバイス向けスパー可視化ソリューション

RFコンポーネントの特性評価には、クリーンな刺激信号と、低レベルのスペクトラルアーティファクトを分離できる測定パスが必要です。このソリューションは、高スペクトル純度のシグナルジェネレータを使用して被測定デバイスに刺激を与えながら、ソース起因の位相ノイズ、残留周波数変調、スプリアス成分を抑えます。エンジニアは、ミキサ、アンプ、コンバータ、またはシグナルチェーン要素からの近傍ノイズ、低レベルスプリアス、変換積、およびひずみ応答を観測できます。このセットアップは、制御された無線周波数条件下で小さなスペクトル差を測定する必要がある場合に、被測定デバイス(DUT)が生成したアーティファクトとソース起因の影響を切り分けるのに役立ちます。

スペクトラム純度のデモを見て、よりクリアなDUT測定を実現

被測定デバイスのスプリアス視認性ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

被測定デバイスのスプリアス視認性の追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?