RF出力間の位相整合を維持する方法

周波数カウンタ
+ 周波数シンセサイザ

RFチャネル間の位相アライメントの維持

複数の無線周波数(RF)出力間の相対位相の評価には、コヒーレント信号源、共有周波数リファレンス、およびチャネル間の位相を比較する手法が必要です。共通のリファレンスによってソース間の周波数関係が確立され、RF出力によって直接的なチャネル間位相測定に必要な信号が提供されます。

相対位相測定では、RFチャネル間の位相差を定量化し、動作中に位相関係がどの程度維持されているかを明らかにします。エンジニアは、2つ以上のコヒーレント出力を比較して、定義された周波数およびリファレンス条件下で位相アライメントを評価できます。これにより、制御された位相関係が求められるマルチチャネルRFシステムに必要な測定インサイトが得られます。

RF出力の位相整合を維持するためのソリューション

複数のRF出力全体で制御された位相関係を維持するには、共有周波数リファレンスで動作するコヒーレント信号源が必要です。このソリューションは、同期されたKeysight周波数シンセサイザと外部リファレンスロッキングを組み合わせることで、複数のチャネルにわたって共通の周波数基準を確立すると同時に、高精度な相対位相測定を可能にします。エンジニアは、必要な出力周波数を設定し、各ソースに共通のリファレンスを分配し、結果として得られるRF出力を比較してチャネル間の位相差を定量化できます。このアプローチにより、マルチチャネルRFテストシステムにおいて、位相アライメントの評価、相対位相動作のモニタリング、およびコヒーレント信号パスの特性評価に必要な周波数安定性と位相制御が提供されます。

RF出力位相アライメント維持ソリューションのブロック図を見る

位相整合の維持方法 ソリューションのブロック図

RF出力位相アライメント維持ソリューション向け製品を探索する

リソースのご紹介

RF出力位相アライメント維持に関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?