Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのFS周波数シンセサイザはFS1-classおよびFS2-classであり、AP4001-AP4022A周波数シンセサイザが含まれます。
AP4001A FS2周波数 は、最大20GHzまで動作する広帯域周波数 です。 GHz の周波数 を備えています。
Maximum frequency
20 GHz
Output power @1 GHz
23 dBm
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-128 dBc/Hz
Frequency switching speed
25 µs
Number of channels
1
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
最大+23 dBmの出力電力を備えたAP4001A周波数シンセサイザは、25 µsのスイッチング速度で専用の掃引機能を提供します。周波数変調とパルス変調の両方を備え、自動テスト装置(ATE)、テレコム/サットコム、および局部発振器(LO)アプリケーションに適しています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。