Choose a country or area to see content specific to your location
AP4001A FS2 是一款寬頻頻率合成器,可在高達 20 GHz 的頻率和 mHz 的頻率解析度下運作。
最高頻率
20 GHz
1 GHz時的輸出功率
23 dBm
1 GHz、20 kHz偏移時的相位雜訊
-128 dBc/Hz
Frequency switching speed
25 µs
Number of channels
1
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
AP4001A 頻率合成器提供高達 +23 dBm 的輸出功率,以及專用的掃描功能和 25 µs 的切換速度。 它具備頻率調變和脈衝調變功能,適用於自動測試設備(ATE)、電信/衛星通訊,以及本地振盪器(LO)應用。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。