マルチチャンネルRF位相調整の校正方法

高性能ベクトル信号発生器
+ Expert ベクトル・シグナル・ジェネレータ

複数の無線周波数 (RF) チャネルにわたる位相校正

最新のフェーズドアレイ、MIMO、その他マルチチャネルRFシステムは、正確なビームステアリング、建設的な信号合成、信頼性の高いシステムレベル性能を実現するために、チャネル間の相対位相を精密に制御する必要があります。信号源は決定論的で再現性のある位相関係を提供できますが、RFパス、ゲインステージ、減衰設定が変化すると、これらの位相オフセットは周波数や電力によって変動することがよくあります。これらの変動は、不連続性や非線形位相挙動を引き起こす可能性があり、修正されないままでは、校正精度を低下させ、チャネルコヒーレンスを劣化させ、最終的に高度なマルチチャネルアーキテクチャの性能を制限してしまいます。

位相校正可能モード (PCM) は、電力および周波数範囲全体で位相挙動を安定させ、ユーザー定義の位相補正テーブルを適用して残留オフセットを補償することにより、エンジニアがこれらの課題に対処するのに役立ちます。定義された動作ゾーン全体で校正された位相値を補間することで、エンジニアは、より高い精度と再現性で、チャネル間で一貫した、ほぼゼロの位相アライメントを維持できます。これにより、ビームフォーミング、レーダー、および高度なRF検証ワークフロー向けに、より信頼性の高いマルチチャネル信号合成が可能になり、同時に校正の複雑さを軽減し、幅広いテスト条件におけるシステム性能への信頼性が向上します。

マルチチャネル位相調整ソリューション

マルチチャネル位相アライメントでは、周波数や電力の変化にわたって相対位相を安定させ、校正およびテスト全体を通じてチャネル間のコヒーレンスを維持できるようにエンジニアリングを行う必要があります。Keysight Expert ベクトル・シグナル・ジェネレータの位相校正可能モード(PCM)は、ユーザー定義の補正テーブルの適用、周波数にわたる線形位相応答および電力にわたる静的位相挙動の活用により、このワークフローをサポートします。これにより、複雑なマルチチャネル環境全体でのシステム性能、測定の整合性、および結果に対する信頼性に直接影響を与える、高精度かつ再現性の高い位相アライメントを維持しながら、校正を簡素化できます。
効果的なRF校正は、測定タスクに適した方法から始まります。マルチチャネル位相アライメントの場合は、意図した周波数および電力範囲にわたって、リファレンスに対する各チャネルの位相を測定し、その測定値を使用して位相補正を定義します。ゲインや減衰の設定の変更など、代表的な動作条件下で補正されたアライメントを確認します。校正の前に機器を熱安定状態に到達させ、ケーブル接続を一定に保ち、セットアップや温度の変更が測定された応答に影響を与える場合は再校正を行います。これらのプラクティスにより、テスト全体を通じて信頼性の高いチャネルアライメントを維持できます。

キーサイトのマルチチャネル位相校正モードソリューションのデモンストレーションを見る

マルチチャネル位相校正ソリューションの製品を探す

リソースのご紹介

マルチチャネル位相校正に関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

適切なソリューションを見つけるお手伝いが必要ですか?