Wie man die HF-Phasenausrichtung über mehrere Kanäle kalibriert

Expert Vektorsignalgenerator
+ Expert Vektorsignalgenerator

Phasenkalibrierung über mehrere Hochfrequenzkanäle (HF)

Moderne Phased-Array-, MIMO- und andere Mehrkanal-HF-Systeme benötigen eine präzise Steuerung der relativen Phase zwischen den Kanälen, um eine genaue Strahlsteuerung, konstruktive Signalüberlagerung und zuverlässige Systemleistung zu erzielen. Obwohl Signalquellen deterministische und reproduzierbare Phasenbeziehungen liefern können, variieren diese Phasenverschiebungen häufig mit Frequenz und Leistung, da sich HF-Pfade, Verstärkungsstufen und Dämpfungseinstellungen ändern. Diese Variationen können Diskontinuitäten und nichtlineares Phasenverhalten verursachen, die, wenn sie nicht korrigiert werden, die Kalibriergenauigkeit verringern, die Kanalkohärenz beeinträchtigen und letztendlich die Leistungsfähigkeit fortschrittlicher Mehrkanalarchitekturen einschränken.

Der phasenkalibrierbare Modus (PCM) unterstützt Ingenieure bei der Bewältigung dieser Herausforderungen, indem er das Phasenverhalten über verschiedene Leistungs- und Frequenzbereiche stabilisiert und benutzerdefinierte Phasenkorrekturtabellen zur Kompensation verbleibender Phasenabweichungen anwendet. Durch Interpolation kalibrierter Phasenwerte über definierte Betriebszonen hinweg können Ingenieure eine konsistente, nahezu null Phasenausrichtung zwischen den Kanälen mit höherer Genauigkeit und Wiederholbarkeit gewährleisten. Dies ermöglicht eine zuverlässigere Mehrkanal-Signalsynthese für Beamforming, Radar und fortgeschrittene HF-Validierungsabläufe und reduziert gleichzeitig die Kalibrierungskomplexität und erhöht das Vertrauen in die Systemleistung unter verschiedensten Testbedingungen.

Mehrkanal-Phasenkalibrierungslösung

Die mehrkanalige Phasenabgleichung erfordert, dass Ingenieure relative Phasen bei Änderungen von Frequenz und Leistung stabilisieren, damit die Kohärenz von Kanal zu Kanal während der Kalibrierung und des Tests aufrecht erhalten werden kann. Der Expert Vektor-Signalgenerator Keysight AP5042A unterstützt diesen Workflow im phasenkalibrierbaren Modus (PCM) durch die Anwendung benutzerdefinierter Korrekturtabellen und nutzt einen linearen Phasenverlauf über der Frequenz zusammen mit einem statischen Phasenverhalten über der Leistung, um die Kalibrierung zu vereinfachen und gleichzeitig eine hochpräzise und wiederholbare Phasenabstimmung zu gewährleisten. Diese Funktion ist besonders wertvoll bei der Validierung von Beamforming-, Radar- und fortschrittlichen HF-Systemen, bei denen eine präzise Phasenkonstanz direkten Einfluss auf die Systemleistung, die Messintegrität und das Vertrauen in die Ergebnisse in komplexen Mehrkanalumgebungen hat.

Sehen Sie sich die Demonstration der Keysight-Mehrkanal-Phasenkalibrierungslösung an.

Entdecken Sie Produkte für unsere Mehrkanal-Phasenkalibrierungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung?