Wie man realistisches HF-Phasenrauschen emuliert

Expert Vektorsignalgenerator
+ Expert Vektorsignalgenerator

Systeme unter realistischem Phasenrauschen validieren

Moderne HF-Systeme basieren auf Oszillatoren und PLL-basierten Frequenzsynthesizern, deren Phasenrauschen und Jitter kritische Leistungskennzahlen wie Fehlervektormagnitude (EVM), Bitfehlerrate (BER) und Empfängerempfindlichkeit direkt beeinflussen können. Da diese Beeinträchtigungen oft breitbandig, stochastisch und stark vom Synthesizerverhalten abhängig sind, bilden herkömmliche Testmethoden mit rauschfreien Trägern oder einfacher sinusförmiger FM und PM die realen Betriebsbedingungen nicht präzise ab. Dies kann die Fähigkeit von Ingenieuren einschränken, die tatsächliche Systemrobustheit zu bewerten, Empfindlichkeiten gegenüber Timing-Beeinträchtigungen aufzudecken oder die Leistung unter realistischen Worst-Case-Szenarien vorherzusagen.

Vektor-Signalgeneratoren bieten eine realistischere und wiederholbare Methode zur Modellierung dieser Effekte, indem sie durch IQ-Wellenformsynthese eine pseudozufällige, rauschenähnliche Phasenmodulation erzeugen. Mit präziser Kontrolle über Parameter wie spektrale Steigung, Eckfrequenzen, Rauschbandbreite und RMS-Jitter können Ingenieure das Verhalten realer Oszillatoren und PLLs emulieren, kontrollierte Phasenbeeinträchtigungen einleiten und bewerten, wie Systeme unter verschlechterten Timing-Bedingungen reagieren. Dieser Ansatz unterstützt eine präzisere Validierung der Leistung von HF- und digitalen Kommunikationssystemen, verbessert die Korrelation zum realen Verhalten und ermöglicht hochpräzise Tests über Entwicklungs-, Charakterisierungs- und Systemverifizierungs-Workflows hinweg.

Realistische Phasenrauschemulationslösung

Die Simulation realistischer HF-Phasenrauschen erfordert von Ingenieuren die Erzeugung kontrollierter, rauschähnlicher Phasenstörungen, die das Verhalten realer Oszillatoren genau widerspiegeln. Dieser Ansatz ermöglicht die Nachbildung von geformtem Phasenrauschen, Breitbandrauschen und Jitter-Bedingungen, die mit herkömmlichen Signalquellen schwer zu reproduzieren sind. Dadurch werden repräsentativere Belastungstests von Empfängern, Sendern und kompletten HF-Systemen möglich. Keysight Expert Vektorsignalgeneratoren und Keysight-Signalquellenanalysatoren unterstützen diesen Workflow durch die Verwendung von IQ-Modulation zur Synthese beliebiger Phasenrauschprofile mittels direkter Steuerung der momentanen Phase des HF-Trägers. Durch das Einbringen von reproduzierbarem Phasenrauschen und Jitter können Ingenieure die Auswirkungen auf Modulationsqualität, Synchronisation, Empfängerempfindlichkeit und die Gesamtrobustheit des Systems bewerten. Dies hilft, Auslegungsmargen zu validieren und das Vertrauen in die HF-Systemleistung unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen zu stärken.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur realistischen Phasenrauschemulation

Wie man ein realistisches HF-Phasenrauschen-Blockdiagramm emuliert

Entdecken Sie Produkte für unsere realistische Phasenrauschemulationslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung?