Wie man eine metrologische Referenz für Kalibrierlabore einrichtet

Pro XG7 Analogsignalgenerator
+ Pro XG7 Analogsignalgenerator

Eine saubere HF-Referenz einrichten

Die Einrichtung einer HF-Referenz beginnt mit der Erzeugung eines kontrollierten Signals, dessen Reststörungen deutlich unterhalb des zu charakterisierenden Bereichs liegen. Dazu werden ein HF-Signalgenerator und das geeignete Messgerät für den zu messenden Parameter benötigt. Vor der Verwendung des Signals als Messreferenz muss der Beitrag von Phasenrauschen, Amplitudenmodulationsrauschen (AM-Rauschen), Breitbandrauschen, Oberwellen, nicht-harmonischen Störsignalen und des HF-Pegels ermittelt werden.

Stellen Sie die erforderliche Trägerfrequenz und den Ausgangspegel ein, schließen Sie die Quelle über den entsprechenden kalibrierten Signalweg an und charakterisieren Sie die Referenz unter den gleichen Bedingungen wie das zu prüfende Gerät oder Instrument. Vergleichen Sie den erwarteten Messbereich mit dem Restrauschen und den Verzerrungen der Quelle, damit die Referenz das zu bewertende Verhalten nicht unnötig überdeckt. Wenn der Pegel Teil der Messung ist, steuern Sie die abgegebene HF-Leistung und berücksichtigen Sie den Messpfad im Kalibrierverfahren.

Metrologie-taugliche HF-Referenzlösung

Die HF-Referenz wird mithilfe einer kontrollierten Quelle für Kalibrierungs- und Charakterisierungsmessungen etabliert. Ein sauberes, stabiles Ausgangssignal dient als Referenz für die Bewertung von Messgeräten oder Prüflingen und minimiert gleichzeitig unerwünschte Beiträge der Signalquelle. Dies hilft Ingenieuren, quellenbedingte Effekte vom Verhalten des Messsystems oder Prüflings (DUT) zu unterscheiden. Die Quelle lässt sich zudem mittels SCPI in automatisierte Kalibrierungsabläufe integrieren, wodurch die HF-Referenzbedingungen konfiguriert und konsistent wiederholt werden können. Dies unterstützt kontrollierte Messungen in Entwicklungs- und Metrologie-Workflows und trägt dazu bei, die durch die HF-Quelle verursachte Variabilität und Unsicherheit zu reduzieren.

Siehe Blockdiagramm der metrologiefähigen HF-Referenzlösung

Blockdiagramm zur Einrichtung einer metrologietauglichen Referenz für Kalibrierlabore

Entdecken Sie Produkte in unserer metrologiefähigen HF-Referenzlösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für metrologietaugliche HF-Referenz

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?