Como estabelecer uma referência de grau metrológico para laboratórios de calibração

Gerador de sinais analógicos Pro XG7
+ Gerador de Sinais Analógicos Pro XG7

Estabelecer uma referência de RF limpa

O estabelecimento de uma referência de RF começa com a geração de um sinal controlado cujas distorções residuais permaneçam suficientemente abaixo do comportamento que você precisa caracterizar. A configuração requer um gerador de sinal de RF e o instrumento de medição apropriado para o parâmetro em teste. Avalie a contribuição da fonte proveniente do ruído de fase, do ruído de modulação de amplitude (AM), do ruído de banda larga, dos harmônicos, dos sinais espúrios não harmônicos e do nível de RF antes de utilizar esse sinal como referência de medição.

Defina a frequência portadora e o nível de saída necessários, conecte a fonte por meio do caminho de sinal calibrado apropriado e caracterize a referência nas mesmas condições utilizadas para o dispositivo ou instrumento em teste. Compare a faixa de medição esperada com o ruído residual e a distorção da fonte, de modo que a referência não oculte desnecessariamente o comportamento em avaliação. Quando o nível fizer parte da medição, controle a potência de RF fornecida e leve em consideração o caminho de medição no procedimento de calibração.

Solução de referência de RF de grau metrológico

Estabeleça a referência de RF utilizando uma fonte controlada para medições de calibração e caracterização. Uma saída limpa e estável fornece uma referência para avaliar instrumentos ou dispositivos em teste, minimizando contribuições indesejadas da fonte de sinal. Isso ajuda os engenheiros a distinguir efeitos relacionados à fonte do comportamento do sistema de medição ou do dispositivo em teste (DUT). A fonte também pode ser integrada a fluxos de trabalho de calibração automatizados usando SCPI, permitindo que as condições de referência de RF sejam configuradas e repetidas de forma consistente. Isso possibilita medições controladas em fluxos de trabalho de desenvolvimento e metrologia, ao mesmo tempo em que ajuda a reduzir a variabilidade e a incerteza introduzidas pela fonte de RF.

Veja o diagrama de blocos da solução de referência de RF de grau metrológico

Como estabelecer uma referência de grau metrológico para laboratórios de calibração – Diagrama de blocos

Conheça os produtos da nossa solução de referência de RF para metrologia

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?