校正機関における計量学グレードの基準を確立する方法

Pro XG7 アナログ信号発生器
+ Pro XG7 アナログ信号発生器

クリーンなRFリファレンスの確立

RFリファレンスの確立は、残留不確かさが評価対象の特性に影響を与えないレベルに十分に抑えられた、制御された信号の生成から始まります。このセットアップには、RF信号発生器と、テスト対象のパラメータに適した測定器が必要です。その信号を測定リファレンスとして使用する前に、位相ノイズ、振幅変調(AM)ノイズ、広帯域ノイズ、高調波、非高調波スプリアス信号、およびRFレベルからの信号源寄与分を評価してください。

必要なキャリア周波数と出力レベルを設定し、適切に校正された信号パスを介して信号源を接続し、被測定デバイス(DUT)または被測定器で使用した条件と同じ条件でリファレンスを特性評価します。期待される測定範囲と信号源の残留ノイズおよび歪みを比較し、リファレンスが評価対象の動作を不要にマスクしないようにします。レベルが測定の一部である場合、供給されるRFパワーを制御し、校正手順において測定パスを考慮してください。

計測用グレードのRF基準溶液

校正および特性評価測定用の制御されたソースを使用して、RFリファレンスを確立します。クリーンで安定した出力により、信号源からの望ましくない影響を最小限に抑えながら、被測定機器またはデバイスを評価するためのリファレンスを提供します。これにより、エンジニアはソースに関連する影響と、測定システムまたは被測定デバイス(DUT)の動作を区別することができます。また、SCPIを使用して自動校正ワークフローにソースを統合できるため、RFリファレンス条件を一貫して設定および繰り返し実行できます。これにより、開発および計量ワークフロー全体の制御された測定がサポートされ、RFソースに起因する変動や不確かさを低減することができます。

メトロロジーグレードRFリファレンスソリューションのブロック図を見る

校正ラボ向けの計測グレードの基準を確立する方法:ブロック図

メトロロジーグレードRFリファレンスソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

メトロロジーグレードRFリファレンスの追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?