Como calibrar o alinhamento de fase de RF multicanal

Gerador de sinais vetoriais profissional
+ Gerador de sinais vetoriais profissional

Calibrar a fase em vários canais de radiofrequência (RF)

Os modernos sistemas de matriz faseada, MIMO e outros sistemas de RF multicanal dependem do controle preciso da fase relativa entre os canais para obter um direcionamento preciso do feixe, uma combinação construtiva de sinais e um desempenho confiável em nível de sistema. Embora as fontes de sinal possam fornecer relações de fase determinísticas e repetíveis, esses deslocamentos de fase frequentemente variam com a frequência e a potência à medida que os caminhos de RF, os estágios de ganho e as configurações de atenuação mudam. Essas variações podem introduzir descontinuidades e um comportamento de fase não linear que, se não forem corrigidos, reduzem a precisão da calibração, prejudicam a coerência do canal e, em última instância, limitam o desempenho de arquiteturas multicanais avançadas.

O modo de calibração de fase (PCM) ajuda os engenheiros a enfrentar esses desafios, estabilizando o comportamento de fase em todas as faixas de potência e frequência e aplicando tabelas de correção de fase definidas pelo usuário para compensar desvios residuais. Ao interpolar valores de fase calibrados em zonas operacionais definidas, os engenheiros podem manter um alinhamento de fase consistente e próximo de zero entre os canais, com maior precisão e repetibilidade. Isso permite uma síntese de sinal multicanal mais confiável para beamforming, radar e fluxos de trabalho avançados de validação de RF, ao mesmo tempo em que reduz a complexidade da calibração e aumenta a confiança no desempenho do sistema em uma ampla gama de condições de teste.

Solução de calibração de fase multicanal

O alinhamento de fase multicanal exige que os engenheiros estabilizem as fases relativas diante de variações de frequência e potência, para que a coerência entre os canais possa ser mantida durante toda a calibração e o teste. O modo de calibração de fase (PCM) do Gerador de Sinais Vetoriais Expert da Keysight oferece suporte a esse fluxo de trabalho ao aplicar tabelas de correção definidas pelo usuário e aproveitar a resposta de fase linear em relação à frequência, juntamente com o comportamento de fase estático em relação à potência, para simplificar a calibração e, ao mesmo tempo, preservar um alinhamento de fase altamente preciso e repetível. Esse recurso é especialmente valioso em beamforming, radares e validação de sistemas avançados de RF, onde a consistência precisa da fase influencia diretamente o desempenho do sistema, a integridade da medição e a confiança nos resultados em ambientes multicanais complexos.
Uma calibração eficaz de RF começa com um método adequado à tarefa de medição. Para o alinhamento de fase multicanal, meça a fase de cada canal em relação a uma referência nas faixas de frequência e potência pretendidas e, em seguida, use essas medições para definir correções de fase. Verifique o alinhamento corrigido em condições operacionais representativas, incluindo alterações nas configurações de ganho e atenuação. Aguarde até que o equipamento atinja a estabilidade térmica antes da calibração, mantenha as conexões dos cabos consistentes e recalibre quando alterações na configuração ou na temperatura afetarem a resposta medida. Essas práticas ajudam a manter um alinhamento confiável dos canais durante todo o teste.

Assista à demonstração da solução de modo de calibração de fase multicanal da Keysight

Conheça os produtos da nossa solução de calibração de fase multicanal

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa?