Wie man die Blockierleistung eines Empfängers mit Hochleistungs-HF-Störern testet

Expert Analoger Signalgenerator
+ Expert Analoger Signalgenerator

Empfängerblockierungslösung

Empfängerblockierungstests kombinieren ein Nutzsignal mit einem Störsignal höherer Leistung, um die Blockierungsunterdrückung, die Desensibilisierung und die Robustheit des Empfängers zu bewerten. Das Störsignal kann so konfiguriert werden, dass es Nachbarkanal- oder In-Band-Bedingungen mit kontrollierten Frequenz-, Amplituden- und Modulationseigenschaften simuliert.

Die Anordnung verwendet separate Quellen für das gewünschte und das Störsignal, die vor der Zuführung zum Empfänger mittels eines HF-Kombinierers zusammengeführt werden. Die Empfängerleistung wird überwacht, während Frequenz, Amplitude und Modulation des Störsignals variiert werden. Schritt- und Listensweep-Modi ermöglichen eine effiziente Charakterisierung über mehrere Frequenzen und Betriebsbedingungen hinweg.

Empfängerblockierungslösung

Empfängerblockierungstests kombinieren ein Nutzsignal mit einem Störsignal höherer Leistung, um die Störunterdrückung, die Desensibilisierung und die Robustheit des Empfängers zu bewerten. Die Lösung nutzt eine kontrollierte HF-Signalgenerierung, um benachbarte und im Frequenzband liegende Störsignale mit stabilen Ausgangspegeln, schnellen Frequenz- und Amplitudenänderungen sowie analoger Modulation zu emulieren. Eine Quelle liefert das Störsignal, während eine zweite Quelle das Nutzsignal erzeugt. Die Signale werden vor der Zuführung zum Empfänger mittels eines HF-Kombinators kombiniert, und die Leistung wird bei Variation von Störfrequenz, Amplitude und Modulationsbedingungen überwacht. Stufen- und Listensweep-Modi ermöglichen eine effiziente Charakterisierung über mehrere Frequenzen und Betriebsbedingungen hinweg.

Siehe Blockdiagramm der Empfängerblockierungslösung

Siehe Blockdiagramm der Empfängerblockierungslösung

Entdecken Sie Produkte in unserer Receiver-Blocking-Lösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?