高出力のRF干渉源を用いて受信機のブロッキング性能を試験する方法

高性能アナログ信号発生器
+ Expert アナログ信号発生器

受信機ブロッキングソリューション

受信機ブロッキングテストでは、希望波と大電力の妨害波を組み合わせて、ブロッカ除去比、感度低下、および受信機のロバスト性を評価します。妨害波は、周波数、振幅、変調特性を制御しながら、チャネル隣接または帯域内条件をエミュレートするように設定できます。

このセットアップでは、希望波と妨害波に別々の信号源を使用し、RFコンバイナで合成してから受信機に印加します。ブロッカの周波数、振幅、変調を変化させながら受信機のパフォーマンスをモニタリングします。ステップおよびリストスイープモードにより、複数の周波数と動作条件にわたる効率的な特性評価が可能です。

受信機ブロッキングソリューション

受信機ブロッキングテストでは、希望波と大電力の妨害波を組み合わせて、ブロッカ除去比、感度低下、および受信機のロバスト性を評価します。このソリューションでは、制御されたRF信号生成を使用して、安定した出力レベル、高速な周波数および振幅の変化、およびアナログ変調を備えたチャネル隣接妨害波および帯域内妨害波をエミュレートします。1台の信号源がブロッカ信号を提供し、2台目の信号源が希望波を生成します。信号はRFコンバイナで合成されてから受信機に印加され、ブロッカの周波数、振幅、変調条件を変化させながらパフォーマンスがモニタリングされます。ステップおよびリストスイープモードは、複数の周波数と動作条件にわたる効率的な特性評価をサポートします。

受信機ブロッキングソリューションのブロック図を見る

「受信機のブロッキングソリューション」のブロック図を参照してください。

受信機ブロッキングソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

大電力RF妨害波による受信機ブロッキング性能のテストに関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?