Wie man die Phasenkohärenz zwischen HF-Quellen aufrechterhält

Frequenz-Synthesizer
+ Frequenzsynthesizer

Langzeit-Phasenstabilität

Die Aufrechterhaltung deterministischer Phasenbeziehungen zwischen mehreren Hochfrequenzquellen (HF-Quellen) erfordert eine gemeinsame Frequenzreferenzarchitektur, die die relative Phase über längere Messintervalle hinweg bewahrt. Die Messung vergleicht unabhängige HF-Ausgangssignale, die mit derselben Frequenz arbeiten, und bewertet den akkumulierten Phasenfehler über die Zeit, um die Langzeit-Synchronisationsleistung zwischen den Kanälen zu charakterisieren.

Die Langzeit-Phasenkohärenz wird durch kontinuierliche Überwachung der Phasenstabilität zwischen den Kanälen bewertet, wobei verschiedene Referenzverteilungsarchitekturen, wie z. B. eine gemeinsame externe Referenz und eine kaskadierte Referenzkonfiguration, verglichen werden. Die Messung quantifiziert, wie sich die Referenzsynchronisation auf die relative Phasendrift im Zeitverlauf auswirkt. Dies ermöglicht es Ingenieuren, stabile Phasenbeziehungen zu überprüfen und die Leistungsfähigkeit verschiedener Synchronisationsansätze zu vergleichen.

Lösung zur Messung der Phasenkohärenz

Die Messung der Phasenkohärenz zwischen mehreren HF-Quellen erfordert Signalgeneratoren, die mit einer gemeinsamen Referenz arbeiten und dabei stabile Phasenbeziehungen über die Zeit aufrechterhalten. Die Lösung kombiniert Frequenzsynthesizer der FS2-Klasse mit einem Keysight Pro Vektornetzwerkanalysator, auf dem die Signalquellenanalyse-Anwendung läuft, um synchronisierte HF-Signale zu erzeugen und die Phasenstabilität zwischen den Kanälen zu überwachen. Die FS2-Klasse bietet eine flexible Referenztaktsynchronisation, wodurch die Konfiguration mehrerer Quellen für einen kohärenten Betrieb vereinfacht wird. Ingenieure können verschiedene Synchronisationsmethoden evaluieren, die Langzeit-Phasenstabilität vergleichen und überprüfen, ob mehrere HF-Ausgänge während längerer Messungen synchronisiert bleiben. Dieser Ansatz trägt dazu bei, die Phasendrift zwischen den Kanälen zu reduzieren und bietet mehr Sicherheit bei Anwendungen, die auf präzises Timing und Phasenkohärenz angewiesen sind, wie z. B. Phased-Array-Systeme, Beamforming und die Validierung von Mehrkanal-HF-Systemen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Phasen-Kohärenzmessung

AP4001A Frequenzsynthesizer, N5247B VNA

Entdecken Sie Produkte unserer Lösung zur Phasen-Kohärenzmessung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Phasenkohärenzmessung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?