RF 소스 간의 위상 일관성을 유지하는 방법

주파수 합성기
+ 주파수 신시사이저

장기 위상 안정도

여러 무선 주파수(RF) 소스 간의 결정론적 위상 관계를 유지하려면 장기간의 측정 간격 동안 상대 위상을 보존하는 공유 주파수 레퍼런스 아키텍처가 필요합니다. 이 측정은 동일한 주파수에서 작동하는 독립적인 RF 출력을 비교하고 시간에 따른 누적 위상 오차를 평가하여 채널 간 장기 동기화 성능을 특성화합니다.

장기 위상 코어어런스는 공통 외부 레퍼런스 및 캐스케이드 레퍼런스 구성과 같은 다양한 레퍼런스 분배 아키텍처를 비교하면서 채널 간 위상 안정성을 지속적으로 모니터링하여 평가됩니다. 이 측정은 레퍼런스 동기화가 시간에 따른 상대 위상 드리에트에 미치는 영향을 정량화하여 엔지니어가 안정적인 위상 관계를 검증하고 다양한 동기화 방식의 성능을 비교할 수 있도록 지원합니다.

위상 일관성 측정 솔루션

여러 RF 소스 간의 위상 코어어런스를 측정하려면 시간에 따라 안정적인 위상 관계를 유지하면서 공통 레퍼런스에서 작동할 수 있는 신호 제너레이터가 필요합니다. 이 솔루션은 FS2 클래스 주파수 신시사이저와 신호 소스 분석기 애플리케이션을 실행하는 키사이트 Pro 벡터 네트워크 분석기를 결합하여 동기화된 RF 신호를 생성하고 채널 간 위상 안정성을 모니터링합니다. FS2 클래스는 유연한 레퍼런스 클럭 동기화를 제공하므로 코어어런트 작동을 위해 여러 소스를 쉽게 구성할 수 있습니다. 엔지니어는 다양한 동기화 방법을 평가하고, 장기 위상 안정성을 비교하며, 연장된 측정 기간 내내 여러 RF 출력이 정렬된 상태를 유지하는지 확인할 수 있습니다. 이 접근 방식은 채널 간 위상 드리에트를 줄이는 데 도움이 되며, 위상 배열 시스템, 빔포밍, 다채널 RF 검증과 같이 정밀한 타이밍 및 위상 코어어런스에 의존하는 애플리케이션에 대한 신뢰성을 높여줍니다.

위상 코어어런스 측정 솔루션 블록 다이어그램 보기

AP4001A 주파수 합성기, N5247B VNA

위상 코어어런스 측정 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

위상 코어어런스 측정을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?