위상 잡음이 적은 RF 신호를 생성하는 방법

아날로그 신호 발생기
+ 아날로그 신호 제너레이터

저위상 잡음 설정

측정에 필요한 반송파 주파수, 출력 레벨, 기준 소스로 신호 생성기를 설정한 다음, 보정된 RF 경로를 통해 출력을 테스트 대상 오실레이터 또는 수신기로 라우팅합니다. 감쇠와 케이블 연결을 실행 전반에 걸쳐 일정하게 유지하면서 정의된 오프셋에서 단측파대 위상 잡음, 고조파, 스퍼리어스 성분, 출력 전력을 기록합니다.

수신기 특성화를 위해 깨끗한 반송파 또는 제어된 오프셋 톤을 인가하고 응답을 스펙트럼 분석기 또는 위상 잡음 측정 시스템과 비교합니다. 대체 테스트가 필요한 경우 기준 구성, 주파수, 출력 레벨을 변경하여 피DUT(테스트 대상 기기) 전반의 근접 안정성, 페데스탈 잡음, 드프리프를 관찰합니다.

저 위상 잡음 신호 발생기 솔루션

오프셋 범위 전체에서 반송파 순도를 유지하는 소스로 테스트를 수행한 후, 필수 주파수에서 단측파대(SSB) 위상 잡음, 스퍼리어스 성분, 고조파, 출력 전력을 검증합니다. 이 솔루션은 고안정성 오븐 제어 수정 발진기(OCXO) 기준, 넓은 외부 10 MHz 및 100 MHz 기준 지원, 수신기 및 오실레이터 대체 작업용 고속 스위칭 기능을 갖춘 소형 고성능 아날로그 신호 생성기를 포함합니다. AM, FM, PM 및 펄스 변조 옵션은 제어된 스트레스 테스트 및 위상 동기화 설정을 지원합니다.

저위상 잡음 신호 생성기 솔루션 블록 다이어그램 보기

저 위상 잡음 신호 발생기 솔루션

저위상 잡음 신호 생성기 솔루션의 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

리소스 및 인사이트 검색 저위상 잡음 신호 발생기를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?