Wie man HF-Signale mit geringem Phasenrauschen erzeugt

Analoger Signalgenerator
+ Analoger Signalgenerator

Konfiguration mit geringem Phasenrauschen

Richten Sie einen Signalgenerator mit der für die Messung erforderlichen Trägerfrequenz, dem Ausgangspegel und der Referenzquelle ein und leiten Sie das Ausgangssignal über einen kalibrierten HF-Pfad zum zu testenden Oszillator oder Empfänger. Erfassen Sie das Einseitenband-Phasenrauschen, die Oberwellen, die Störanteile und die Ausgangsleistung bei definierten Offset-Werten, während Dämpfung und Verkabelung über alle Strecken konstant bleiben.

Zur Empfängercharakterisierung wird ein rauschfreies Trägersignal oder ein kontrollierter Offsetton angelegt und das Signal mit einem Spektrumanalysator oder einem Phasenrauschmesssystem verglichen. Bei erforderlichen Substitutionstests werden die Referenzkonfiguration, die Frequenz und der Ausgangspegel variiert, um die Stabilität im Nahbereich, das Pegelrauschen und die Drift des Prüflings zu beobachten.

Lösung für einen Signalgenerator mit geringem Phasenrauschen

Führen Sie den Test mit einer Quelle durch, die die Trägerreinheit über den gesamten Offsetbereich aufrechterhält, und überprüfen Sie anschließend das Einseitenband-Phasenrauschen (SSB), den Störanteil, die Oberwellen und die Ausgangsleistung bei den erforderlichen Frequenzen. Die Lösung umfasst kompakte und leistungsstarke analoge Signalgeneratoren mit einem hochstabilen, ofengeregelten Quarzoszillator (OCXO) als Referenz, breite Unterstützung für externe 10-MHz- und 100-MHz-Referenzen sowie schnelles Umschalten für den Austausch von Empfänger und Oszillator. AM-, FM-, PM- und Pulsmodulationsoptionen ermöglichen kontrollierte Belastungstests und phasensynchronisierte Aufbauten.

Siehe Blockdiagramm der Lösung für einen Signalgenerator mit geringem Phasenrauschen

Lösung für einen Signalgenerator mit geringem Phasenrauschen

Entdecken Sie Produkte unserer Lösung für rauscharme Signalgeneratoren

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke Zusätzliche Ressourcen für Signalgeneratoren mit niedrigem Phasenrauschen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?