低位相ノイズのRF信号を生成する方法

アナログ信号発生器
+ アナログ信号発生器

低位相雑音セットアップ

測定に必要なキャリア周波数、出力レベル、基準ソースを備えた信号発生器を設定し、出力を校正済みRFパス経由で被試験発振器または受信機にルーティングします。減衰量とケーブル配線を測定を通じて一定に保ちながら、規定のオフセットにおけるシングルサイドバンド位相雑音、高調波、スプリアス成分、および出力電力を記録します。

受信機の特性評価には、クリーンなキャリアまたは制御されたオフセットトーンを印加し、スペクトラムアナライザまたは位相雑音測定システムで応答を比較します。代用測定が必要な場合は、基準構成、周波数、および出力レベルを変更して、被試験デバイスの近傍安定性、ペデスタル雑音、およびドリフトを観測します。

低位相ノイズ信号発生器ソリューション

オフセット範囲全体でキャリア純度を維持するソースを使用してテストを実行し、必要な周波数におけるシングルサイドバンド(SSB)位相雑音、スプリアス成分、高調波、および出力電力を検証します。本ソリューションには、高安定オーブン制御型水晶発振器(OCXO)リファレンスを備えたコンパクトかつ高性能なアナログ信号発生器、外部10 MHzおよび100 MHzリファレンスの幅広いサポート、ならびに受信機や発振器の代用作業に対応する高速切替機能が含まれます。AM、FM、PM、およびパルス変調オプションにより、制御されたストレステストと位相同期セットアップがサポートされます。

低位相雑音信号発生器ソリューションのブロック図を見る

低位相ノイズ信号発生器ソリューション

低位相雑音信号発生器ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

リソースとインサイトの発見 低位相ノイズ信号発生器の追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?