Testen der Empfindlichkeit von GNSS-Empfängern

MXG X-Serie RF-Vektor-Signalgenerator
+ MXG X-Serie RF-Vektor-Signalgenerator

Prüfung der Leistung von GNSS-Empfängern durch Emulation

Die Bewertung eines GNSS-Empfängers (Global Navigation Satellite System) erfordert einen genauen Signalgenerator, der in der Lage ist, wiederholbare Signale von vielen verschiedenen Satelliten zu simulieren. Der Signalgenerator muss Wellenformen mit unterschiedlichen Zeitverzögerungen, Doppler-Verschiebungen und Leistungspegeln erzeugen, um einen GNSS-Empfänger genau zu testen.

Die Möglichkeit, diese speziellen Parameter des erzeugten Signals einzustellen, ermöglicht es, die Empfindlichkeit eines Empfängers für das gewünschte Signal und seine Anfälligkeit für Signale in der Umgebung zu bewerten. In anderen Fällen kann es erforderlich sein, einen Empfänger in mehreren Konstellationen zu testen. In diesen Fällen ist die Simulatorsoftware ein unverzichtbares Werkzeug, um die Leistung eines GNSS-Empfängers vor der Entwicklung zu bewerten.

Testlösungen für globale Satellitennavigationssysteme (GNSS)

Die Prüfung der Empfindlichkeit von GNSS-Empfängern erfordert die Simulation von Signalen des globalen Positionierungssystems (GPS), des globalen Navigationssatellitensystems (GLONASS), des Galileo-Satellitensystems, des BeiDou-Navigationssatellitensystems und des satellitengestützten Erweiterungssystems (SBAS). Der Signalgenerator N5182B von Keysight und die PathWave-Signalerzeugungssoftware reproduzieren reale Szenarien, die so komplex sind wie die Verfolgung eines fahrenden Autos oder einfachere stationäre Anwendungen. Die Lösung unterstützt die Simulation mehrerer Satelliten, eine Vielzahl von GNSS-Konstellationen, Leistungsanpassungen in Echtzeit und benutzergenerierte Szenarien.

Entdecken Sie die Produkte in unserer GNSS-Empfängerempfindlichkeitstestlösung

Ressourcen und Einblicke entdecken

Zusätzliche Ressourcen für die Prüfung globaler Satellitennavigationssysteme (GNSS)

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?