Comment générer des signaux de test pour les récepteurs « New Radio » 5G

Générateur de signaux Expert
+ Générateur de signaux Expert

Valider les performances du récepteur 5G New Radio

La génération de signaux de test pour les récepteurs « New Radio » (NR) 5G nécessite la création de formes d’onde conformes aux normes, un codage de canal et une configuration du signal adaptée aux conditions du récepteur testé. Les ingénieurs peuvent créer des formes d’onde de liaison descendante et ascendante conformes aux spécifications du 3GPP (3G Partnership Project) pour la validation des récepteurs, y compris les signaux de test utilisés pour l’analyse du taux d’erreur sur les bits (BER), du taux d’erreur sur les blocs (BLER), du taux d’erreur sur les paquets (PER) et du taux d’erreur sur les trames (FER). La configuration du signal peut inclure la bande passante, la numérologie, la modulation, le codage, le canal physique, le signal de référence et la configuration des ports d’antenne.

Le banc d’essai génère la forme d’onde en bande de base requise et la transfère vers un générateur de signaux vectoriels compatible ou une plateforme de génération de signaux embarquée pour les stimuli RF, en fréquence intermédiaire (FI) ou en phase/quadrature (IQ). Les ingénieurs peuvent utiliser des modèles de test 5G NR, des canaux de référence fixes, des configurations de canaux de contrôle physiques en liaison montante et des configurations de canaux d’accès aléatoire physiques pour créer des conditions de test répétables pour les récepteurs. Cela permet de valider la sensibilité des récepteurs, la démodulation, le décodage et le système dans son ensemble, pour des scénariosAdvanced 5G NR etAdvanced définis.

Solution de test pour récepteurs 5G New Radio

Générez des signaux de test pour récepteurs 5G New Radio en créant des formes d’onde codées par canal et conformes aux spécifications 3GPP, puis en les reproduisant via une plateforme de génération de signaux prise en charge. La solution utilise PathWave Signal Generation pour 5GAdvanced des générateurs de signaux vectoriels Keysight compatibles afin de créer des signaux destinés aux récepteurs pour la validation des taux d’erreur binaire (BER), du taux d’erreur de bit (BLER), du taux d’erreur de paquet (PER) et du taux d’erreur de flux (FER). Les ingénieurs peuvent configurer des canaux de liaison descendante et ascendante, des modèles de test, des canaux de référence fixes, ainsi que des signaux de canal de contrôle physique de liaison ascendante et de canal d’accès aléatoire physique. Le même contenu de forme d’onde peut prendre en charge les stimuli de récepteur RF, IF et IQ tout au long des phases de développement, d’intégration et de validation du système.

Voir le schéma fonctionnel de la solution de test du récepteur « 5G New Radio »

Comment générer des signaux de test pour les récepteurs « New Radio » 5G

Découvrez les produits de notre solution de test pour récepteurs 5G New Radio

Cas d'utilisation connexes

contactez-nous logo

Contactez l'un de nos experts

Besoin d'aide pour trouver la solution qui vous convient ?