RF発生源間の位相コヒーレンスを維持する方法

周波数カウンタ
+ 周波数シンセサイザ

長期位相安定性

複数の高周波(RF)ソース間で決定論的な位相関係を維持するには、長時間の測定にわたって相対位相を維持する共有周波数リファレンsス・アーキテクチャが必要です。この測定では、同一周波数で動作する独立したRF出力を比較し、時間の経過に伴う累積位相誤差を評価して、チャネル間の長期的な同期パフォーマンスを特性評価します。

長期位相コヒーレンスは、共通の外部リファレンスやカスケード・リファレンス構成など、さまざまなリファレンス分配アーキテクチャを比較しながら、チャネル間の位相安定性を継続的にモニタリングして評価します。この測定により、リファレンス同期が時間の経過に伴う相対位相ドリフトにどのように影響するかを定量化し、エンジニアは安定した位相関係の検証や、さまざまな同期アプローチのパフォーマンス比較を行うことができます。

位相コヒーレンス測定ソリューション

複数のRFソース間で位相コヒーレンスを測定するには、共通のリファレンスから動作しながら、時間の経過に対して安定した位相関係を維持できるシグナル・ジェネレータが必要です。このソリューションは、FS2クラス 周波数シンセサイザと、シグナル・ソース・アナライザ・アプリケーションを実行する Keysight Pro ベクタ・ネットワーク・アナライザを組み合わせることで、同期されたRF信号を生成し、チャネル間の位相安定性をモニタリングします。 FS2クラスは柔軟なリファレンスクロック同期を提供するため、コヒーレント動作に向けて複数のソースを容易に構成できます。エンジニアはさまざまな同期手法を評価し、長期位相安定性を比較し、複数のRF出力が長時間の測定を通じて整合した状態を維持していることを検証できます。このアプローチにより、チャネル間の位相ドリフトが低減され、フェーズアレイシステム、ビームフォーミング、マルチチャンネルRF検証など、正確なタイミングと位相コヒーレンスに依存するアプリケーションにおいて、より高い信頼性がもたらされます。

位相コヒーレンス測定ソリューションのブロック図を見る

AP4001A 周波数シンセサイザー、N5247B VNA

位相コヒーレンス測定ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

位相コヒーレンス測定に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?