Como eliminar os ruídos e os picos do dispositivo em teste

Gerador de sinais analógicos Pro XG7
+ Gerador de Sinais Analógicos Pro XG7

Visualize com mais clareza os artefatos do dispositivo em teste

A caracterização de componentes de RF utiliza um estímulo controlado de radiofrequência para avaliar respostas espúrias de baixo nível, ruído próximo, produtos de conversão e artefatos de distorção do dispositivo em teste. A configuração geralmente inclui um gerador de sinal espectralmente puro, cabeamento ou filtragem calibrados e um analisador de sinal ou receptor de medição para observar o espectro de saída.

Configure a fonte de sinal para a frequência portadora, o nível de saída e a pureza espectral desejados e, em seguida, aplique-a ao dispositivo em teste. O baixo ruído de fase, a baixa modulação de frequência residual e o conteúdo espúrio reduzido ajudam a limitar os artefatos induzidos pela fonte, facilitando a separação das respostas geradas pelo dispositivo dos efeitos relacionados ao estímulo.

Solução de visibilidade de espúrias para o dispositivo em teste

A caracterização de componentes de RF requer um estímulo limpo e um caminho de medição capaz de detectar artefatos espectrais de baixo nível. Essa solução utiliza um gerador de sinal de alta pureza espectral para estimular o dispositivo em teste, ao mesmo tempo em que limita o ruído de fase relacionado à fonte, a modulação de frequência residual e o conteúdo espúrio. Os engenheiros podem observar ruídos próximos, espúrios de baixo nível, produtos de conversão e respostas de distorção provenientes de misturadores, amplificadores, conversores ou elementos da cadeia de sinal. A configuração ajuda a separar os artefatos gerados pelo dispositivo em teste (DUT) dos efeitos induzidos pela fonte quando pequenas diferenças espectrais precisam ser medidas sob condições controladas de radiofrequência.

Veja a demonstração da pureza espectral para medições mais precisas do DUT

Conheça os produtos da nossa solução de visibilidade para dispositivos em teste

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para aumentar a visibilidade do dispositivo em teste

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?