モデル:
E8663D
モデル:
E8663D
モデル:
E8663D
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Keysight Pro XG7-class アナログ・シグナル・ジェネレータには、SG6311A、E8257D、および E8663D PSG シグナル・ジェネレータが含まれます。
E8663Dは、高出力性能と低位相雑音性能を備えた高性能アナログ信号発生器です。100 kHz~9 GHzの周波数範囲でチューニングが可能であり、レーダーシステムや衛星通信の評価、低雑音の局部発振器や基準信号が必要な場合に最適です。
Harmonics @ 1 GHz
-55 dBc
Output power @1 GHz
21 dBm
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-143 dBc/Hz
Maximum frequency
9 GHz
Frequency switching speed
9000 µs
Number of outputs
1
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 6,553,312
モデル:
E8663D
納期:
数量
オプション
1
PSG RFアナログ信号発生器 | KeysightCare Assured初年度サポート | 標準のフロントおよびリアパネルコネクタ構成 | キーサイトへの返送保証 - 5年間
1
周波数範囲: 100 kHz~3.2 GHz
定価:
¥ 13,407,390
モデル:
E8663D
納期:
数量
オプション
1
PSG RFアナログ信号発生器 | KeysightCare Assured初年度サポート | 標準のフロントおよびリアパネルコネクタ構成 | キーサイトへの返送保証 - 5年間
1
周波数範囲: 100 kHz~9.0 GHz
1
高出力
1
ステップアッテネータ
1
狭パルス変調
定価:
¥ 19,045,649
モデル:
E8663D
納期:
数量
オプション
1
PSG RFアナログ信号発生器 | KeysightCare Assured初年度サポート | 標準のフロントおよびリアパネルコネクタ構成 | キーサイトへの返送保証 - 5年間
1
周波数範囲: 100 kHz~9.0 GHz
1
高出力
1
ステップアッテネータ
1
強化された超低位相ノイズレベル2
1
狭パルス変調
1
2 GHz未満での高調波改善
市販の信号発生器で最小の位相雑音をご活用ください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。