電気自動車(EV)のバッテリーの試験方法

Pro ATEシステム用電源
+ Pro ATEシステム電源

電気自動車用バッテリーのテストとモデリング

EVバッテリーのテストには、バッテリー端子での電圧と電流を測定しながら、パックの充放電を行える双方向の電力接続が必要です。4線式構成を使用してケーブルの電圧降下を補償し、制御された電流プロファイルを印加する前に開路電圧を記録します。バッテリー容量検証では、選択されたカットオフ条件に達するまで、放電中に供給された電力量または充電中に蓄えられた電力量を測定します。内部抵抗を測定するには、休止インターバルを挟んで短い電流パルスを印加し、対応する電圧と電流の変化から抵抗を計算します。プログラマブルな電流プロファイルにより、放電シーケンス中の安定した負荷要求または変動する負荷要求を再現できます。これらの測定により、定義された動作条件および充電率(SoC)ポイント全体で高電圧バッテリーパックを特性評価するために必要な電気的データが確立されます。

バッテリーモデリングでは、パックの放電に伴って開路電圧と直列内部抵抗を定期的に測定することにより、SoCにわたるテストを拡張します。意図した負荷を表す定常または動的な電流プロファイルを行い、バッテリーサイクリングを使用して、電圧、電流、容量、タイミングをロギングしながら、充電、休止、放電、休止の各ステップを順次実行します。テストは、開路電圧、負荷電圧、または消費容量で停止することができ、テスト環境で必要な場合は温度モニタリングを統合できます。結果として得られるバッテリーモデルは、開路電圧および内部抵抗をSoCに関連付け、解析用にエクスポートすることや、バッテリーエミュレーション用に再利用することができます。このワークフローは、EVバッテリーテスト、バッテリー容量検証、内部抵抗測定、バッテリーモデリング、およびバッテリーサイクリングを1つの測定プロセスに統合します。

電気自動車用バッテリー試験ソリューション

電圧、電流、容量、タイミングをロギングしながら、4線式バッテリー接続、双方向の充放電制御、および定義された電圧または消費容量のカットオフ条件を使用してテストを実行します。回生型Pro ATEシステム電源はEVバッテリーに必要な回生型2象限電力ハードウェアを提供し、Advancedバッテリーテスト&エミュレーション・ソフトウェアはプロファイリング、充電、放電、サイクリング、視覚化、ロギング、および解析を提供します。EVバッテリーテストでは、供給または蓄積された電荷を測定するバッテリー容量検証、短い電流パルスを用いた内部抵抗測定、および充電率(SoC)に対する開路電圧と抵抗を記録するバッテリーモデリングを使用できます。バッテリーサイクリングは、各サイクルの容量を記録しながら、充電、放電、および休止の各ステップを順次実行します。カットオフ条件には、開路電圧、負荷電圧、または消費容量を使用できます。ロギングされた測定データは、動作中に確認すること、さらなる解析のためにエクスポートすること、あるいは後続のバッテリーエミュレーション用のバッテリーモデルとして保持することができます。

電気自動車用バッテリーテストソリューションのブロック図を見る

電気自動車(EV)のバッテリーの試験方法

電気自動車用バッテリーテストソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?