高精度な低電流測定の実施方法

回路内試験システム
+ インサーキットテストシステム

リーク電流とスリープ電流の測定

高精度な低電流測定では、マイクロアンペアおよびナノアンペアレベルの応答を正確に捕捉しながら、デバイスに制御された電圧または電流を印加する必要があります。電子部品のリーク電流やスタンバイ電流の挙動を検出するには、低ノイズ測定経路、高分解能測定器、安定した電気接続をサポートするテストセットアップが不可欠です。

測定ワークフローには、DUTへの電圧または電流の供給、シャント抵抗法またはソースメジャーユニットを使用した結果電流の測定、および電源オン/オフ状態での応答解析が含まれます。正確な結果を得るには、ノイズの最小化、熱効果の制御、および各テストシナリオに応じた測定範囲と閾値の適切な設定が重要です。

低電流測定のテストソリューション

低電流測定には、マイクロアンペアおよびナノアンペアレベルの電流を検出するために、最小限のノイズと高分解能を備えた高精度なソースおよび測定機能が必要です。このソリューションは、インサーキットテストシステムと高精度ソースメジャーユニット、および自動テストシーケンスソフトウェアを統合しています。単一のセットアップで制御された刺激、ノイズフィルタリング、高分解能センシングを提供することで、正確な電流測定を可能にします。このシステムは、ガイド付きワークフローを使用した自動テストシーケンス生成もサポートしており、製造環境への統合を簡素化します。デュアルチャネル測定機能とシームレスなテスター接続により、このソリューションは測定精度を向上させながら、テスト開発の複雑さを軽減します。

低電流測定テストソリューションのブロック図を見る

高精度な低電流測定の実施方法

低電流測定テストソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?