정밀한 저전류 측정 방법

회로 내 테스트 시스템
+ 인서킷 테스트 시스템

누설 전류 및 슬립 전류 측정

정밀 저전류 측정은 마이크로암페어 및 나노암페어 수준의 응답을 정확하게 포착하면서 디바이스에 제어된 전압 또는 전류를 인가해야 합니다. 테스트 설정은 전자 부품의 누설 전류 및 대기 전류 동작을 감지하기 위해 저노이즈 측정 경로, 고해상도 계측 및 안정적인 전기 연결을 지원해야 합니다.

측정 워크플로는 DUT에 전압 또는 전류를 공급하고, 션트 저항 방식 또는 소스 측정 장치를 사용하여 결과 전류를 측정하며, 전원이 공급되거나 공급되지 않는 조건에서 응답을 분석하는 과정을 포함합니다. 정확한 결과는 노이즈 최소화, 열 효과 제어, 그리고 각 테스트 시나리오에 맞게 측정 범위 및 임계값을 적절하게 구성하는 데 달려 있습니다.

저전류 측정 테스트 솔루션

저전류 측정은 마이크로암페어 및 나노암페어 수준의 전류를 감지하기 위해 최소한의 노이즈와 고해상도를 갖춘 정밀한 소싱 및 측정 기능을 필요로 합니다. 이 솔루션은 인서킷 테스트 시스템과 정밀 소스 측정 장치 및 자동화된 테스트 시퀀싱 소프트웨어를 통합합니다. 단일 설정에서 제어된 자극, 노이즈 필터링 및 고해상도 감지를 제공하여 정확한 전류 측정을 가능하게 합니다. 또한 이 시스템은 가이드 워크플로를 사용하여 자동화된 테스트 시퀀스 생성을 지원하여 제조 환경으로의 통합을 간소화합니다. 듀얼 채널 측정 기능과 원활한 테스터 연결성을 통해 이 솔루션은 측정 정확도를 향상시키면서 테스트 개발 복잡성을 줄입니다.

저전류 측정 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

정밀한 저전류 측정 방법

당사의 저전류 측정 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?