Wie man präzise Niedrigstrommessungen durchführt

In-Circuit-Testsystem
+ In-Circuit-Testsystem

Leckströme und Ruheströme messen

Für präzise Niedrigstrommessungen ist es erforderlich, eine kontrollierte Spannung oder einen kontrollierten Strom an ein Bauelement anzulegen und gleichzeitig die Reaktionen im Mikroampere- und Nanoampere-Bereich genau zu erfassen. Der Testaufbau muss rauscharme Messpfade, hochauflösende Instrumente und stabile elektrische Verbindungen gewährleisten, um Leckströme und das Standby-Verhalten elektronischer Bauteile zu detektieren.

Der Messablauf umfasst das Anlegen einer Spannung oder eines Stroms an das Prüfobjekt (DUT), die Messung des resultierenden Stroms mittels Shunt-Widerstand oder Source-Measure-Unit (SMU) und die Analyse des Verhaltens unter Strom- und stromlosen Bedingungen. Genaue Ergebnisse hängen von der Minimierung des Rauschens, der Kontrolle thermischer Effekte und der geeigneten Konfiguration von Messbereichen und Schwellenwerten für jedes Testszenario ab.

Niedrigstrom-Messlösung

Die Messung niedriger Ströme erfordert präzise Mess- und Spannungsquellen mit minimalem Rauschen und hoher Auflösung, um Ströme im Mikroampere- und Nanoampere-Bereich zu erfassen. Die Lösung integriert ein In-Circuit-Testsystem mit einer präzisen Mess- und Quelleneinheit sowie einer Software zur automatisierten Testsequenzierung. Sie ermöglicht genaue Strommessungen durch kontrollierte Anregung, Rauschfilterung und hochauflösende Sensorik in einem einzigen Aufbau. Das System unterstützt zudem die automatisierte Generierung von Testsequenzen mithilfe eines geführten Workflows und vereinfacht so die Integration in Fertigungsumgebungen. Dank Zweikanal-Messfähigkeit und nahtloser Testerkonnektivität verbessert die Lösung die Messgenauigkeit und reduziert gleichzeitig die Komplexität der Testentwicklung.

Siehe Blockdiagramm der Testlösung für Niedrigstrommessungen

Wie man präzise Niedrigstrommessungen durchführt

Entdecken Sie Produkte in unserer Niedrigstrom-Messlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?