Como realizar medições precisas de baixa corrente

Sistema de teste em circuito
+ Sistema de teste em circuito

Medir correntes de fuga e de repouso

A medição precisa de baixa corrente requer a aplicação de tensão ou corrente controlada a um dispositivo, ao mesmo tempo em que se captam com precisão respostas na faixa de microamperes e nanoamperes. A configuração de teste deve oferecer caminhos de medição com baixo ruído, instrumentação de alta resolução e conexões elétricas estáveis para detectar o comportamento da corrente de fuga e da corrente em modo de espera em componentes eletrônicos.

O fluxo de trabalho de medição envolve fornecer tensão ou corrente ao DUT, medir a corrente resultante usando o método do resistor shunt ou uma unidade de medição e fonte, e analisar a resposta nas condições com e sem alimentação. A precisão dos resultados depende da minimização do ruído, do controle dos efeitos térmicos e da configuração adequada das faixas de medição e dos limites para cada cenário de teste.

Solução para testes de medição de baixa corrente

A medição de baixas correntes requer recursos precisos de geração e medição, com ruído mínimo e alta resolução, para detectar correntes na faixa de microamperes e nanoamperes. A solução integra um sistema de teste em circuito com uma unidade de fonte e medição de precisão e um software de sequenciamento automatizado de testes. Ela permite a medição precisa de corrente, fornecendo estímulo controlado, filtragem de ruído e detecção de alta resolução em uma única configuração. O sistema também oferece suporte à geração automatizada de sequências de teste por meio de um fluxo de trabalho guiado, simplificando a integração em ambientes de fabricação. Com capacidade de medição de dois canais e conectividade perfeita com o testador, a solução melhora a precisão da medição ao mesmo tempo em que reduz a complexidade do desenvolvimento de testes.

Veja o diagrama de blocos da solução de teste para medição de baixa corrente

Como realizar medições precisas de baixa corrente

Conheça os produtos da nossa solução de teste para medição de baixa corrente

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?