EV用DC-DCコンバータの効率を向上させる方法

HEV/EV用電力変換装置
+ HEV / EVパワーコンバータ

コンバーター効率測定の最適化

電気自動車(EV)のDC-DCコンバーターの効率特性評価では、さまざまな動作条件、スイッチング状態、温度、および電力レベルにわたる、同期された電圧および電流の測定が必要です。エンジニアは、95%を超える動作レベルでのわずかな効率変化を測定すると同時に、過渡的なスイッチング動作、高調波歪み、および回生エネルギーの流れを捉えて、効率挙動を評価します。また、正確な特性評価には、波形の同期取得と精密な電流トランスデューサー測定を備えた、高ダイナミックレンジの計測器が必要です。

効率検証ワークフローでは、回生型電源/電子負荷システム、パワーアナライザ、同期波形測定を組み合わせて、実際の自動車の動作条件をエミュレートします。エンジニアは、負荷変動、回生ブレーキ動作、熱条件、変動するバッテリー電圧にわたってコンバーターのパフォーマンスをテストし、システム全体の効率を特性評価します。パワー・ハードウェア・イン・ザ・ループ検証を使用して、完全な電動パワートレイン制御システムおよびエネルギー・ルーティング・アルゴリズムとのコンバーターの相互作用を評価することもできます。

EVコンバータの効率最適化ソリューション

電気自動車のDC-DCコンバーターの効率測定には、同期波形アクイジション、回生負荷機能、高分解能パワー解析計測器が必要です。このソリューションは、回生型電源・電子負荷動作と高精度な電圧・電流測定を組み合わせることで、さまざまな自動車の動作条件にわたるコンバーターのパフォーマンスを特性評価します。回生型パワーシステムは、吸収した電力をAC主電源に返還しながらシームレスなソースおよびシンク動作をサポートし、熱損失を低減して現実的な回生電力フローテストを可能にします。パワーアナライザは、効率の特性評価、全高調波歪み解析、力率検証のための、同期波形ビジュアライゼーションと高ダイナミックレンジ測定を提供します。HEV/EVパワーコンバーターは、回生電力変換と安全遮断機能を統合し、高電圧自動車用コンバーターシステムの検証をサポートします。これらのソリューションを組み合わせることで、ハイブリッド車および電気自動車のDC-DCコンバーターの開発と検証に向けた、詳細な効率最適化ワークフローをサポートします。

EVコンバーター効率最適化ソリューションのブロック図

ブロック図 - EV用DC-DCコンバータの効率を向上させる方法

EVコンバーター効率最適化ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?