Wie man die Effizienz von DC/DC-Wandlern in Elektrofahrzeugen verbessert

HEV/EV-Leistungswandler
+ HEV / EV Stromwandler

Optimierung der Wandlerwirkungsgradmessungen

Die Charakterisierung des Wirkungsgrades von Gleichstrom-Gleichstrom-Wandlern in Elektrofahrzeugen erfordert synchronisierte Spannungs- und Strommessungen unter verschiedenen Betriebsbedingungen, Schaltzuständen, Temperaturen und Leistungsstufen. Ingenieure bewerten das Wirkungsgradverhalten, indem sie geringfügige Wirkungsgradänderungen bei Betriebspunkten über 95 Prozent messen und gleichzeitig das transiente Schaltverhalten, die Oberwellenverzerrung und den regenerativen Energiefluss erfassen. Eine präzise Charakterisierung erfordert zudem Messgeräte mit hohem Dynamikbereich, synchronisierter Wellenformerfassung und präzisen Strommesswandlern.

Effizienzvalidierungs-Workflows kombinieren regenerative Energiequellen und -senken, Leistungsanalysatoren und synchronisierte Wellenformmessungen, um reale Betriebsbedingungen im Automobilbereich zu simulieren. Ingenieure testen die Leistung des Wandlers bei Lastübergängen, regenerativer Bremsung, thermischen Bedingungen und variierenden Batteriespannungen, um die Gesamtsystemeffizienz zu charakterisieren. Die Hardware-in-the-Loop-Validierung kann auch zur Bewertung der Interaktion des Wandlers mit den Steuerungssystemen des gesamten elektrischen Antriebsstrangs und den Energieverteilungsalgorithmen eingesetzt werden.

Lösung zur Optimierung der EV-Wechselrichtereffizienz

Die Messung des Wirkungsgrades von DC/DC-Wandlern in Elektrofahrzeugen erfordert eine synchronisierte Wellenformerfassung, die Möglichkeit zur Energierückgewinnung und hochauflösende Leistungsanalysegeräte. Die Lösung kombiniert regenerativen Betrieb als Quelle und Senke mit präzisen Spannungs- und Strommessungen, um die Wandlerleistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen im Fahrzeug zu charakterisieren. Das regenerative Energiesystem ermöglicht einen nahtlosen Betrieb als Quelle und Senke und speist die aufgenommene Energie ins Wechselstromnetz zurück. Dadurch wird die Wärmeabgabe reduziert und realistische Tests des regenerativen Leistungsflusses ermöglicht. Der Leistungsanalysator bietet eine synchronisierte Wellenformvisualisierung und Messungen mit hohem Dynamikbereich zur Wirkungsgradcharakterisierung, zur Analyse der gesamten harmonischen Verzerrung und zur Validierung des Leistungsfaktors. Der Leistungswandler für Hybrid- und Elektrofahrzeuge integriert die regenerative Energiewandlung mit einer Sicherheitsabschaltfunktion zur Validierung von Hochspannungswandlersystemen im Automobilbereich. Zusammen unterstützen diese Lösungen detaillierte Arbeitsabläufe zur Wirkungsgradoptimierung für die Entwicklung und Validierung von DC/DC-Wandlern in Hybrid- und Elektrofahrzeugen.

Blockdiagramm der Lösung zur Optimierung des Wirkungsgrads von EV-Wandlern

Blockdiagramm – Wie man die Effizienz von DC/DC-Wandlern in Elektrofahrzeugen verbessert

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Optimierung der Effizienz von Elektrofahrzeugwandlern.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?