Como melhorar a eficiência do conversor CC-CC em veículos elétricos

Conversor de energia para veículos híbridos (HEV) e elétricos (EV)
+ Conversor de energia para veículos híbridos elétricos ( HEV ) e veículos elétricos (EV)

Otimizar as medições de eficiência do conversor

A caracterização da eficiência do conversor de corrente contínua para corrente contínua em veículos elétricos (VE) requer medições sincronizadas de tensão e corrente em diversas condições operacionais, estados de comutação, temperaturas e níveis de potência. Os engenheiros avaliam o comportamento da eficiência medindo pequenas variações de eficiência em níveis operacionais superiores a 95%, ao mesmo tempo em que capturam o comportamento de comutação transitória, a distorção harmônica e o fluxo de energia regenerativa. Uma caracterização precisa também requer instrumentação de alta faixa dinâmica, com aquisição sincronizada de formas de onda e medições precisas por transdutores de corrente.

Os fluxos de trabalho de validação de eficiência combinam sistemas regenerativos de fonte e dissipador, analisadores de potência e medições sincronizadas de formas de onda para simular condições reais de operação automotiva. Os engenheiros testam o desempenho do conversor em transições de carga, operação de frenagem regenerativa, condições térmicas e tensões variáveis da bateria para caracterizar a eficiência geral do sistema. A validação de potência com hardware-in-the-loop também pode ser utilizada para avaliar a interação do conversor com sistemas completos de controle do trem de força elétrico e algoritmos de roteamento de energia.

Solução para otimização da eficiência do conversor de veículos elétricos

A medição da eficiência do conversor de corrente contínua para corrente contínua em veículos elétricos requer aquisição sincronizada de formas de onda, capacidade de carga regenerativa e instrumentação de análise de potência de alta resolução. A solução combina a operação regenerativa de fonte e sumidouro com medições precisas de tensão e corrente para caracterizar o desempenho do conversor em diversas condições operacionais automotivas. O sistema de energia regenerativa suporta operações contínuas de fonte e sumidouro, ao mesmo tempo em que devolve a energia absorvida à rede elétrica CA, reduzindo a dissipação de calor e permitindo testes realistas de fluxo de energia regenerativa. O analisador de potência oferece visualização sincronizada de formas de onda e medições de alta faixa dinâmica para caracterização de eficiência, análise de distorção harmônica total e validação do fator de potência. O conversor de potência para veículos híbridos (HEV) e elétricos (EV) integra a conversão de potência regenerativa com capacidade de desconexão de segurança para dar suporte à validação de sistemas conversores automotivos de alta tensão. Juntas, essas soluções oferecem suporte a fluxos de trabalho detalhados de otimização de eficiência para o desenvolvimento e a validação de conversores CC-CC para veículos híbridos e elétricos.

Diagrama de blocos da solução para otimização da eficiência do conversor de veículos elétricos

Diagrama de blocos — Como melhorar a eficiência do conversor CC-CC em veículos elétricos

Conheça os produtos da nossa solução de otimização da eficiência de conversores para veículos elétricos

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?