Como validar o desempenho de carga do módulo de bateria

Soluções para testes de baterias
+ Soluções para testes de baterias

Fluxo de trabalho para validação da carga do módulo de bateria

A validação da carga e descarga do módulo de bateria requer perfis de corrente controlados, medição sincronizada de tensão e controle preciso do tempo em vários canais. A configuração de teste inclui fontes de alimentação bidirecionais programáveis, unidades de medição de tensão e corrente e sistemas de aquisição de dados para capturar respostas dinâmicas durante condições de ciclo.

O processo de validação aplica perfis predefinidos de carga e descarga, como as fases de corrente constante (CC) e tensão constante (CV), enquanto monitora o comportamento elétrico e as respostas do sistema. Os sistemas de medição devem coordenar as transições entre os modos, capturar eventos transitórios e registrar dados de desempenho para avaliar o comportamento do módulo em condições operacionais realistas.

Solução para validação da carga do módulo de bateria

O teste exige um controle preciso dos perfis de corrente de carga e descarga, juntamente com a medição sincronizada de tensão e corrente em todo o módulo da bateria. Um sistema modular de teste de baterias permite o fluxo bidirecional de energia, possibilitando tanto a carga quanto a descarga em condições programáveis, ao mesmo tempo em que mantém a precisão e a repetibilidade das medições. A solução integra canais de alta potência com circuitos de controle rápidos, permitindo transições entre os modos de corrente constante e tensão constante. Ela oferece suporte à aquisição sincronizada de dados, monitoramento de segurança e automação de testes para garantir resultados de validação reproduzíveis. A arquitetura do sistema permite o dimensionamento para diferentes tamanhos de módulos, mantendo um desempenho de medição consistente e a fidelidade do controle.

Diagrama de blocos para validação do carregamento do módulo de bateria

Como validar o desempenho de carga do módulo de bateria

Conheça os produtos da nossa solução de validação de carga para módulos de bateria

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?