Cómo validar el rendimiento de carga de un módulo de batería

Soluciones para pruebas de baterías
+ Soluciones para pruebas de baterías

Flujo de trabajo para la validación de la carga del módulo de batería

La validación de la carga y descarga de los módulos de batería requiere perfiles de corriente controlados, mediciones de tensión sincronizadas y un control preciso de la sincronización en múltiples canales. La configuración de la prueba incluye fuentes de alimentación bidireccionales programables, unidades de medición de tensión y corriente, y sistemas de adquisición de datos para registrar las respuestas dinámicas durante las condiciones de ciclo.

El proceso de validación aplica perfiles de carga y descarga predefinidos, como las fases de corriente constante (CC) y tensión constante (CV), al tiempo que supervisa el comportamiento eléctrico y las respuestas del sistema. Los sistemas de medición deben coordinar las transiciones entre modos, registrar los eventos transitorios y recopilar datos de rendimiento para evaluar el comportamiento de los módulos en condiciones de funcionamiento reales.

Solución para la validación de la carga de los módulos de batería

La prueba requiere un control preciso de los perfiles de corriente de carga y descarga, junto con la medición sincronizada de tensión y corriente en todo el módulo de batería. Un sistema modular de pruebas de baterías permite un flujo de potencia bidireccional, lo que facilita tanto la carga como la descarga en condiciones programables, al tiempo que mantiene la precisión y la repetibilidad de las mediciones. La solución integra canales de alta potencia con bucles de control rápidos, lo que permite la transición entre los modos de corriente constante y tensión constante. Admite la adquisición sincronizada de datos, la supervisión de seguridad y la automatización de las pruebas para garantizar resultados de validación reproducibles. La arquitectura del sistema permite adaptarse a diferentes tamaños de módulos, manteniendo al mismo tiempo un rendimiento de medición y una fidelidad de control constantes.

Diagrama de bloques para la validación de la carga del módulo de batería

Cómo validar el rendimiento de carga de un módulo de batería

Descubre los productos de nuestra solución de validación de la carga de módulos de batería

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?